GN 872 Blocchetti di fissaggio per attrezzi di bloccaggio GN 864 / GN 865 / GN 866

Blocchetti di fissaggio GN 872: per attrezzi di bloccaggio GN 864 / GN 865 / GN 866

Descrizione del prodotto

I blocchetti di fissaggio GN 872 possono essere modificati dall'utente in modelli di serraggio personalizzati, come prismi e raggi. Sono adatti anche per la saldatura.

La filettatura di fissaggio e i fori di centraggio sono adattati alle dimensioni dei bracci di bloccaggio e dei supporti statici per consentire un montaggio rapido e semplice.

Le bussole di centraggio GN 870 non sono incluse nella dotazione.

Specifiche

  • Acciaio C45
    NichelatoNC

RoHS

Accessorio

Bussole di centraggio GN 870

Nascondi disegno tecnico
GN 872 Blocchetti di serraggio per attrezzi di bloccaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1hd1d2 H8/h6l2l3 ±0,01t
302550M 6913178
403570M 811172312
504580M 1013203015
605085M 1013204015

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Altezza h
Finitura
Larghezza l1
Altezza h
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,94
più IVA 3,03 €
lordo 18,97 €
In magazzino
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84679200
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
GN 872-30-25-NCGN 872-30-50-NCGN 872-40-35-NCGN 872-40-70-NCGN 872-50-45-NCGN 872-50-80-NCGN 872-60-50-NCGN 872-60-85-NC