JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9734 Klemmplatten Zink-Druckguss, für konfigurierbare Lineareinheiten

Produktbild

GN 9734 Klemmplatten, Zink-Druckguss, für konfigurierbare Lineareinheiten Form: B - für elektronische Stellungsanzeiger
Form: B - für elektronische Stellungsanzeiger
GN 9734 Klemmplatten, Zink-Druckguss, für konfigurierbare Lineareinheiten Form: B - für elektronische Stellungsanzeiger GN 9734 Klemmplatten, Zink-Druckguss, für konfigurierbare Lineareinheiten Form: A - für mechanische bzw. ohne Stellungsanzeiger

Produktbeschreibung

Hinweis

Mit Klemmplatten GN 9734 lassen sich die Spindeln von konfigurierbaren Lineareinheiten nach erfolgter Verstellung fixieren.

Dabei wird der Bohrungsdurchmesser der Klemmplatte mittels Klemmhebel soweit reduziert, dass der Spindelzapfen der Lineareinheit geklemmt und ein unbeabsichtigtes Verstellen der angefahrenen Position verhindert wird.

Über den beiliegenden Spiralspannstift wird die Klemmplatte mit der Drehmomentstütze verbunden und gegen Verdrehen gesichert. Ist an der Lineareinheit wie im Montagebeispiel dargestellt kein Stellungsanzeiger verbaut wird Form A empfohlen.

Ausführung

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt


Spiralspannstift ISO 8750
Edelstahl A2


Verstellbare Klemmhebel GN 302.1

  • Zink-Druckguss
    kunststoff beschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmatt
  • Schraubeneinsatz
    Edelstahl 1.4305

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 9734 Klemmplatten, Zink-Druckguss, für konfigurierbare Lineareinheiten Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Afür mechanische bzw. ohne Stellungsanzeiger
Bfür elektronische Stellungsanzeiger
Spalten ein-/ausblenden
d1
Ø Lineareinheit
bd2 F9l1
Form A

Form B
l2
Form A

Form B
l3kombinierbar mit Stellungsanzeiger
Form A

Form B
30338475530,530,524,5GN 9534GN 9034
40481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
50481266,5734340,524,5GN 9534GN 9034
60481466,5734340,524,5GN 9534GN 9034

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,27
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,09 €
brutto 19,36 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,22 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,109 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
79070000