GN 563.1 Tornillos de manilla en T Plástico

GN 563.1 Tornillos de manilla en T, plástico
Original design
code: L.652 p

Descripción del producto

Los tornillos de manilla en T GN 563.1 pueden utilizarse como elemento de mando o de sujeción. Son ideales para aplicar fuerzas de apriete manuales muy elevadas.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • negro, acabado mate

Tornillo
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 563.1 Tornillos de manilla en T, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1
Dimensión
nominal

Dimensión
real
dl2h1h2s
Orificio cuadrado
4041M 51620-2818,513
4041M 62025-2818,513
5556,5M 62025-3321,515
5556,5M 82025-3321,515
6768,5M 82025303724,516,5
6768,5M 102030-3724,516,5
8082M 102030-41,52520
9394M 1230--4628,521

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca d
Longitud l2
Longitud de la empuñadura l1
Rosca d
Longitud l2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,75
más IVA 0,52 €
bruto 3,27 €
En stock
ELESA Code: 32425
Descripción: L.652/40 p-M5x16
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 563.1-40-M5-16GN 563.1-40-M5-20GN 563.1-40-M6-20GN 563.1-40-M6-25GN 563.1-55-M6-20GN 563.1-55-M6-25GN 563.1-55-M8-20GN 563.1-55-M8-25GN 563.1-67-M8-20GN 563.1-67-M8-25GN 563.1-67-M8-30GN 563.1-67-M10-20GN 563.1-67-M10-30GN 563.1-80-M10-20GN 563.1-80-M10-30GN 563.1-93-M12-30