GN 563 Manillas en T Plástico

Original design
code: L.652

Descripción del producto

Las manillas en T GN 563 pueden utilizarse en como elemento de mando o de sujeción. Son ideales para aplicar fuerzas de apriete manuales muy elevadas.

Especificación

Empuñadura
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo -30 °C a +130 °C
  • negro, acabado mate

Casquillo
Latón


RoHS

Bajo pedido

Manillas en T en color naranja o rojo

Ocultar dibujo técnico
GN 563 Manillas en T, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud l
Dimensión
nominal

Dimensión
real
d1  H9
Orificio
d2
Rosca
d3h1h2s
Cuadrado
t
mín.
4041-M 5-2818,51316
4041B 6M 692818,51316
5556,5-M 5-3321,51515
5556,5B 6M 6103321,51518
5556,5-M 8103321,51518
6768,5B 6-113724,516,520
6768,5B 8M 8113724,516,520
6768,5-M 10-3724,516,520
8082B 6-1441,5252025
8082B 8M 81441,5252025
8082-M 101441,5252025
8082-M 121441,5252018
9394B 6-154628,52125
9394-M 10154628,52125
9394-M 12154628,52118

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l
Diámetro del orificio d1
Rosca d2
Longitud de la empuñadura l
Diámetro del orificio d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,05
más IVA 0,58 €
bruto 3,63 €
En stock
ELESA Code: 32420
Descripción: L-652/40 B-M5-C9
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000
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
GN 563-40-M5GN 563-40-B6GN 563-40-M6GN 563-55-M5GN 563-55-B6GN 563-55-M6GN 563-55-M8GN 563-67-B6GN 563-67-M8GN 563-67-B8GN 563-67-M10GN 563-80-B6GN 563-80-B8GN 563-80-M8GN 563-80-M10GN 563-80-M12GN 563-93-B6GN 563-93-M10GN 563-93-M12