GN 563.2 Manillas en T Aluminio

Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las manillas en T GN 563.2 pueden utilizarse como manillas de maniobra o como dispositivos de sujeción, y producen fuerzas de apriete elevadas.

Los tornillos con manilla en T se forjan en una matriz y tienen, por tanto, una estructura de mayor estabilidad y una superficie uniforme.

Diseño original ELESA, fabricado ahora en metal de conformidad con ELESA S.p.A.

Especificación

Aluminio

  • Revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • natural, tamboreadoBLBL
    tamboreado, marca de rebaba no visible

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 563.2 Manillas en T, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud ld1  H7
Orificio
d2
Rosca
h1h2s
Cuadrado
t
mín.
55B 6M 6M 833221412
67B 8M 8-37251616
80B 8M 8M 1041262016

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l
Diámetro del orificio d1
Rosca d2
Acabado
BL
SR
SW
Longitud de la empuñadura l
Diámetro del orificio d1
Rosca d2
Acabado
BL
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,60
más IVA 1,44 €
bruto 9,04 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,03 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,030 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 563.2-55-B6-SWGN 563.2-55-B6-SRGN 563.2-55-B6-BLGN 563.2-55-M6-SWGN 563.2-55-M6-SRGN 563.2-55-M6-BLGN 563.2-55-M8-SWGN 563.2-55-M8-SRGN 563.2-55-M8-BLGN 563.2-67-M8-SWGN 563.2-67-M8-SRGN 563.2-67-M8-BLGN 563.2-67-B8-SWGN 563.2-67-B8-SRGN 563.2-67-B8-BLGN 563.2-80-B8-SWGN 563.2-80-B8-SRGN 563.2-80-B8-BLGN 563.2-80-M8-SWGN 563.2-80-M8-SRGN 563.2-80-M8-BLGN 563.2-80-M10-SWGN 563.2-80-M10-SRGN 563.2-80-M10-BL