DIN 319 Pomos esféricos Plástico

Material: KU - Plástico
Tipo: C - con orificio roscado, sin casquillo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos esféricos DIN 319 en tamaños 30 y 35 y con varias roscas de tipo C, así como los pomos esféricosde material tecnopolímero (KT) no aparecen en la norma DIN oficial.

Especificación

PlásticoKU, resina fenólica (PF)

  • Desbarbado y pulido
  • negro
  • Casquillo para tipo E
    Acero, zincado

PlásticoKT, poliamida (PA)

  • resistente a impactos
  • negro, mate
  • Casquillo para tipo E
    Acero, zincado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 319 Pomos esféricos, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ccon orificio roscado, sin casquillo
Econ casquillo roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
KU
Tipo C

KT
Tipo C
d3
KU
Tipo E

KT
Tipo E
d4h ≈t1
mín.
t2
mín.
10M 3--------59,35-
12M 4--------611,26-
16M 4M 5-M 4M 5--M 4M 581566
20M 5M 6-M 5M 6M 5-M 5M 612187,57,5
25M 5M 6M 8M 6M 8M 6M 8M 6M 81522,599
30M 6M 8-------152812-
32M 6M 8M 10M 8M 10M 8-M 8M 1018291212
35M 8M 10-------1832,515-
40M 8M 10M 12M 10M 12M 10M 12M 10M 1222371515
50M 10M 12---M 12---28461818

Estructura y precio

Material


Diámetro de la esfera d1
Rosca d2 (KU)
Rosca d2 (KT)
Rosca d3 (KU)
Rosca d3 (KT)
Tipo


Especificaciones





Material


Diámetro de la esfera d1
Rosca d2 (KU)
Rosca d2 (KT)
Rosca d3 (KU)
Rosca d3 (KT)
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,44
más IVA 0,08 €
bruto 0,52 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
DIN 319-KU-10-M3-CDIN 319-KU-12-M4-CDIN 319-KT-16-M4-CDIN 319-KT-16-M5-CDIN 319-KU-16-M4-CDIN 319-KU-16-M5-CDIN 319-KT-16-M4-EDIN 319-KT-16-M5-EDIN 319-KU-20-M5-CDIN 319-KU-20-M6-CDIN 319-KT-20-M5-CDIN 319-KT-20-M6-CDIN 319-KU-20-M5-EDIN 319-KT-20-M5-EDIN 319-KT-20-M6-EDIN 319-KU-25-M5-CDIN 319-KU-25-M6-CDIN 319-KU-25-M8-CDIN 319-KT-25-M6-CDIN 319-KT-25-M8-CDIN 319-KU-25-M6-EDIN 319-KU-25-M8-EDIN 319-KT-25-M6-EDIN 319-KT-25-M8-EDIN 319-KU-30-M6-CDIN 319-KU-30-M8-CDIN 319-KU-32-M6-CDIN 319-KU-32-M8-CDIN 319-KU-32-M10-CDIN 319-KT-32-M8-CDIN 319-KT-32-M10-CDIN 319-KU-32-M8-EDIN 319-KT-32-M8-EDIN 319-KT-32-M10-EDIN 319-KU-35-M8-CDIN 319-KU-35-M10-CDIN 319-KU-40-M8-CDIN 319-KU-40-M10-CDIN 319-KU-40-M12-CDIN 319-KT-40-M10-CDIN 319-KT-40-M12-CDIN 319-KU-40-M10-EDIN 319-KU-40-M12-EDIN 319-KT-40-M10-EDIN 319-KT-40-M12-EDIN 319-KU-50-M10-CDIN 319-KU-50-M12-CDIN 319-KU-50-M12-E