GN 419 Pomos cónicos Plástico

Descripción del producto

Los pomos cónicos GN 419 se utilizan como elementos de conmutación y accionamiento. Se accionan empujando o tirando en sentido axial con dos dedos. Además, su forma facilita el agarre con toda la mano, lo que permite transmitir mayores fuerzas de accionamiento.

Los pomos cónicos de resina fenólica tienen una buena resistencia a las sustancias químicas.

Especificación

Plástico resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 419 Pomos cónicos, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3ht
mín.
20M 5M 6123018
25M 6M 8153818
30M 8M 10184618
35M 10M 12215321

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,91
más IVA 0,17 €
bruto 1,08 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 419-20-M5GN 419-20-M6GN 419-25-M6GN 419-25-M8GN 419-30-M8GN 419-30-M10GN 419-35-M10GN 419-35-M12