GN 369.5 Manivelas Acero inoxidable

GN 369.5 Manivelas de acero inoxidable Tipo: A - sin ranura
Tipo: A - sin ranura

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las manivelas GN 369.5 presentan un diseño compacto y se utilizan para tareas ligeras de accionamiento y posicionamiento. Gracias al material utilizado, estas manivelas también son adecuadas para entornos más agresivos.

La ranura del tipo N transmite fácilmente el movimiento rotativo al eje por medio de un pasador transversal montado en el eje. La manivela se puede conectar de forma separable o fijarse de forma permanente en sentido axial con un tornillo allen ISO 4762. El tipo A se puede pedir con orificios transversales GN 110.

Gracias a la sencillez del proceso de fabricación, es relativamente fácil y económico producir estas manivelas en diseños especiales.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 304

  • granallado
  • Manivela soldada a tope

Tapa
Plástico, negro


Manilla giratoria
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro, acabado brillante
  • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 369.5 Manivelas de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin ranura
Ncon ranura
Mostrar / ocultar columnas
Longitud l ≈d1 H9
Orificio
d2h1h2h3h4+0,5Ø
Manilla
Tornillo allen
ISO 4762
63B 1018281874401818M 5
80B 1018281874401818M 5
100B 1220302088502021M 6
125B 1220302088502021M 6

Estructura y precio

Longitud l
d1
Tipo


Longitud l
d1
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,01
más IVA 2,66 €
bruto 16,67 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,32 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,090 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 369.5-63-B10-AGN 369.5-63-B10-NGN 369.5-80-B10-AGN 369.5-80-B10-NGN 369.5-100-B12-AGN 369.5-100-B12-NGN 369.5-125-B12-AGN 369.5-125-B12-N