GN 269 Manivelas Acero inoxidable

Bohrung: V - con cuadrado DIN 79

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las manivelas GN 269 han sido diseñadas para cumplir con los requisitos de higiene más estrictos.

Las manillas cilíndricas están fabricadas en material resina fenólica, que suele proporcionar una gran estabilidad en contacto con agentes químicos.

Especificación

Cuerpo
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI CF-8
Cara plana del cubo mecanizada


Manilla giratoria similar a GN 598.1
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro, acabado brillante
  • Eje
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Bajo pedido

  • con manilla abatible GN 798.5
Ocultar dibujo técnico
GN 269 Manivelas de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud ld1 H9
Orificio
H11
Orificio cuadrado
d2h1h2h3h4Ø
Manilla
80B 10V 10222215,46,64518
100B 12V 12262617,78,35521
125B 14V 14282818,89,27123
160B 17V 17323222,69,47123
200B 19V 193838289,47123

Estructura y precio

Longitud l
Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s
Longitud l
Orificio redondo d1
Orificio cuadrado s

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,16
más IVA 5,35 €
bruto 33,51 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,56 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,123 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 269-80-B10GN 269-80-V10GN 269-100-B12GN 269-100-V12GN 269-125-B14GN 269-125-V14GN 269-160-B17GN 269-160-V17GN 269-200-V19GN 269-200-B19