Volantes de radios

Los volantes de radios transmiten el movimiento de rotación manual para impulsar y ajustar. La corona abierta de los volantes de dos radios también permite un acceso axial.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio

GN 924 Volantes de radios, aluminio, con revestimiento de plástico Tipo: R - con manilla giratoria<br />Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado

GN 924

Volantes de radios, aluminio, con revestimiento de plástico
GN 322 Volantes de radios, al natural, corona pulida Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: R - con manilla giratoria

GN 322

Volantes de radios, al natural, corona pulida
GN 324 Volantes de radios, revestimiento de plástico negro Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: R - con manilla giratoria

GN 324

Volantes de radios, revestimiento de plástico negro
GN 555 Volantes de radios, plástico Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: D - con manilla giratoria

GN 555

Volantes de radios, plástico
DIN 950 Volantes, hierro fundido / aluminio Material: AL - Aluminio<br />Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: A - sin manilla

DIN 950

Volantes, hierro fundido / aluminio
GN 950.1 Volantes, hierro fundido, con cubo grande Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: D - con manilla giratoria

GN 950.1

Volantes, hierro fundido, con cubo grande
GN 950.6 Volantes, acero inoxidable Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: F - con manilla fija

GN 950.6

Volantes, acero inoxidable
GN 949 Volantes, acero inoxidable Código de orificio: B - sin chavetero<br />Tipo: A - sin manilla

GN 949

Volantes, acero inoxidable