DIN 950 Volantes Hierro fundido / Aluminio

Material: AL - Aluminio
Código de orificio: B - sin chavetero
Tipo: A - sin manilla

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Más allá del estándar DIN, los volantes DIN 950 también están disponibles con Ø d1 = 180 y en tipos F y D con empuñadura fija o giratoria.

Especificación

Hierro fundidoGG

  • Cubo mecanizado
  • Corona torneada y pulida
    Desviación de tolerancias concéntrica y axial < 0,4
  • Manillas DIN 39 / DIN 98
    Acero, zincado, pasivado azul

AluminioAL

  • Cubo mecanizado
  • Corona torneada y pulida
    Desviación de tolerancias concéntrica y axial < 0,4
  • Cuerpo no mecanizado granallado
  • Manilla fija DIN 39
    Acero, zincado, pasivado azul
  • Manilla giratoria DIN 98
    Plástico, poliamida (PA), negro
    Eje acero, zincado, pasivado azul

RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
DIN 950 Volantes, hierro fundido / aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9
Vcon cuadrado DIN 79

Tipo

Asin manilla
Fcon manilla fija
Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
sbd3 ≈d4l1l2 l3 ≈
Tipo D

Tipo F
rØ
Manilla
N.º de radios
801012-91424M 616295348,527163
1001012-91526M 617335348,536163
1251214-111628M 81836656247203
1401416--1730M 81939656252203
160141516121833M 102040807762253
1801618--2035M 102243807772253
200182022142238M 102445807780253
250222426172648M 12285010296,5101325
315262830192853M 12335610296,5132325
400303234243265M 12386310296,5171325
500343640273478M 12457210296,5220325

Estructura y precio

Material


Diámetro del volante d1
Código de orificio



Diámetro del orificio d2
Orificio cuadrado s
Tipo



Material


Diámetro del volante d1
Código de orificio



Diámetro del orificio d2
Orificio cuadrado s
Tipo



GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,56
más IVA 2,39 €
bruto 14,95 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,26 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,100 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
DIN 950-GG-80-B10-ADIN 950-AL-80-B10-ADIN 950-GG-80-B10-FDIN 950-AL-80-B10-FDIN 950-GG-80-B10-DDIN 950-AL-80-B10-DDIN 950-GG-80-K10-ADIN 950-AL-80-K10-ADIN 950-GG-80-K10-FDIN 950-AL-80-K10-FDIN 950-GG-80-K10-DDIN 950-AL-80-K10-DDIN 950-GG-80-V9-ADIN 950-AL-80-V9-ADIN 950-GG-80-V9-FDIN 950-AL-80-V9-FDIN 950-GG-80-V9-DDIN 950-AL-80-V9-DDIN 950-GG-80-B12-ADIN 950-AL-80-B12-ADIN 950-GG-80-B12-FDIN 950-AL-80-B12-FDIN 950-GG-80-B12-DDIN 950-AL-80-B12-DDIN 950-GG-80-K12-ADIN 950-AL-80-K12-ADIN 950-GG-80-K12-FDIN 950-AL-80-K12-FDIN 950-GG-80-K12-DDIN 950-AL-80-K12-DDIN 950-GG-100-B10-ADIN 950-AL-100-B10-ADIN 950-GG-100-B10-FDIN 950-AL-100-B10-FDIN 950-GG-100-B10-DDIN 950-AL-100-B10-DDIN 950-GG-100-K10-ADIN 950-AL-100-K10-ADIN 950-GG-100-K10-FDIN 950-AL-100-K10-FDIN 950-GG-100-K10-DDIN 950-AL-100-K10-DDIN 950-GG-100-V9-ADIN 950-AL-100-V9-ADIN 950-GG-100-V9-FDIN 950-AL-100-V9-FDIN 950-GG-100-V9-DDIN 950-AL-100-V9-DDIN 950-GG-100-B12-ADIN 950-AL-100-B12-ADIN 950-GG-100-B12-FDIN 950-AL-100-B12-FDIN 950-GG-100-B12-DDIN 950-AL-100-B12-DDIN 950-GG-100-K12-ADIN 950-AL-100-K12-ADIN 950-GG-100-K12-FDIN 950-AL-100-K12-FDIN 950-GG-100-K12-DDIN 950-AL-100-K12-DDIN 950-GG-125-B12-ADIN 950-AL-125-B12-ADIN 950-GG-125-B12-FDIN 950-AL-125-B12-FDIN 950-GG-125-B12-DDIN 950-AL-125-B12-DDIN 950-GG-125-K12-ADIN 950-AL-125-K12-ADIN 950-GG-125-K12-FDIN 950-AL-125-K12-FDIN 950-GG-125-K12-DDIN 950-AL-125-K12-DDIN 950-GG-125-V11-ADIN 950-AL-125-V11-ADIN 950-GG-125-V11-FDIN 950-AL-125-V11-FDIN 950-GG-125-V11-DDIN 950-AL-125-V11-DDIN 950-GG-125-B14-ADIN 950-AL-125-B14-ADIN 950-GG-125-B14-FDIN 950-AL-125-B14-FDIN 950-GG-125-B14-DDIN 950-AL-125-B14-DDIN 950-GG-125-K14-ADIN 950-AL-125-K14-ADIN 950-GG-125-K14-FDIN 950-AL-125-K14-FDIN 950-GG-125-K14-DDIN 950-AL-125-K14-DDIN 950-GG-140-B14-ADIN 950-AL-140-B14-ADIN 950-GG-140-B14-FDIN 950-AL-140-B14-FDIN 950-GG-140-B14-DDIN 950-AL-140-B14-DDIN 950-GG-140-K14-ADIN 950-AL-140-K14-ADIN 950-GG-140-K14-FDIN 950-AL-140-K14-FDIN 950-GG-140-K14-DDIN 950-AL-140-K14-DDIN 950-GG-140-B16-ADIN 950-AL-140-B16-ADIN 950-GG-140-B16-FDIN 950-AL-140-B16-FDIN 950-GG-140-B16-DDIN 950-AL-140-B16-DDIN 950-GG-140-K16-ADIN 950-AL-140-K16-ADIN 950-GG-140-K16-FDIN 950-AL-140-K16-FDIN 950-GG-140-K16-DDIN 950-AL-140-K16-DDIN 950-GG-160-B14-ADIN 950-AL-160-B14-ADIN 950-GG-160-B14-FDIN 950-AL-160-B14-FDIN 950-GG-160-B14-DDIN 950-AL-160-B14-DDIN 950-GG-160-K14-ADIN 950-AL-160-K14-ADIN 950-GG-160-K14-FDIN 950-AL-160-K14-FDIN 950-GG-160-K14-DDIN 950-AL-160-K14-DDIN 950-GG-160-V12-ADIN 950-AL-160-V12-ADIN 950-GG-160-V12-FDIN 950-AL-160-V12-FDIN 950-GG-160-V12-DDIN 950-AL-160-V12-DDIN 950-GG-160-B15-ADIN 950-AL-160-B15-ADIN 950-GG-160-B15-FDIN 950-AL-160-B15-FDIN 950-GG-160-B15-DDIN 950-AL-160-B15-DDIN 950-GG-160-K15-ADIN 950-AL-160-K15-ADIN 950-GG-160-K15-FDIN 950-AL-160-K15-FDIN 950-GG-160-K15-DDIN 950-AL-160-K15-DDIN 950-GG-160-B16-ADIN 950-AL-160-B16-ADIN 950-GG-160-B16-FDIN 950-AL-160-B16-FDIN 950-GG-160-B16-DDIN 950-AL-160-B16-DDIN 950-GG-160-K16-ADIN 950-AL-160-K16-ADIN 950-GG-160-K16-FDIN 950-AL-160-K16-FDIN 950-GG-160-K16-DDIN 950-AL-160-K16-DDIN 950-GG-180-B16-ADIN 950-AL-180-B16-ADIN 950-GG-180-B16-FDIN 950-AL-180-B16-FDIN 950-GG-180-B16-DDIN 950-AL-180-B16-DDIN 950-GG-180-K16-ADIN 950-AL-180-K16-ADIN 950-GG-180-K16-FDIN 950-AL-180-K16-FDIN 950-GG-180-K16-DDIN 950-AL-180-K16-DDIN 950-GG-180-B18-ADIN 950-AL-180-B18-ADIN 950-GG-180-B18-FDIN 950-AL-180-B18-FDIN 950-GG-180-B18-DDIN 950-AL-180-B18-DDIN 950-GG-180-K18-ADIN 950-AL-180-K18-ADIN 950-GG-180-K18-FDIN 950-AL-180-K18-FDIN 950-GG-180-K18-DDIN 950-AL-180-K18-DDIN 950-GG-200-B18-ADIN 950-AL-200-B18-ADIN 950-GG-200-B18-FDIN 950-AL-200-B18-FDIN 950-GG-200-B18-DDIN 950-AL-200-B18-DDIN 950-GG-200-K18-ADIN 950-AL-200-K18-ADIN 950-GG-200-K18-FDIN 950-AL-200-K18-FDIN 950-GG-200-K18-DDIN 950-AL-200-K18-DDIN 950-GG-200-V14-ADIN 950-AL-200-V14-ADIN 950-GG-200-V14-FDIN 950-AL-200-V14-FDIN 950-GG-200-V14-DDIN 950-AL-200-V14-DDIN 950-GG-200-B20-ADIN 950-AL-200-B20-ADIN 950-GG-200-B20-FDIN 950-AL-200-B20-FDIN 950-GG-200-B20-DDIN 950-AL-200-B20-DDIN 950-GG-200-K20-ADIN 950-AL-200-K20-ADIN 950-GG-200-K20-FDIN 950-AL-200-K20-FDIN 950-GG-200-K20-DDIN 950-AL-200-K20-DDIN 950-GG-200-B22-ADIN 950-AL-200-B22-ADIN 950-GG-200-B22-FDIN 950-AL-200-B22-FDIN 950-GG-200-B22-DDIN 950-AL-200-B22-DDIN 950-GG-200-K22-ADIN 950-AL-200-K22-ADIN 950-GG-200-K22-FDIN 950-AL-200-K22-FDIN 950-GG-200-K22-DDIN 950-AL-200-K22-DDIN 950-GG-250-B22-ADIN 950-AL-250-B22-ADIN 950-GG-250-B22-FDIN 950-AL-250-B22-FDIN 950-GG-250-B22-DDIN 950-AL-250-B22-DDIN 950-GG-250-K22-ADIN 950-AL-250-K22-ADIN 950-GG-250-K22-FDIN 950-AL-250-K22-FDIN 950-GG-250-K22-DDIN 950-AL-250-K22-DDIN 950-GG-250-V17-ADIN 950-AL-250-V17-ADIN 950-GG-250-V17-FDIN 950-AL-250-V17-FDIN 950-GG-250-V17-DDIN 950-AL-250-V17-DDIN 950-GG-250-B24-ADIN 950-AL-250-B24-ADIN 950-GG-250-B24-FDIN 950-AL-250-B24-FDIN 950-GG-250-B24-DDIN 950-AL-250-B24-DDIN 950-GG-250-K24-ADIN 950-AL-250-K24-ADIN 950-GG-250-K24-FDIN 950-AL-250-K24-FDIN 950-GG-250-K24-DDIN 950-AL-250-K24-DDIN 950-GG-250-B26-ADIN 950-AL-250-B26-ADIN 950-GG-250-B26-FDIN 950-AL-250-B26-FDIN 950-GG-250-B26-DDIN 950-AL-250-B26-DDIN 950-GG-250-K26-ADIN 950-AL-250-K26-ADIN 950-GG-250-K26-FDIN 950-AL-250-K26-FDIN 950-GG-250-K26-DDIN 950-AL-250-K26-DDIN 950-GG-315-B26-ADIN 950-AL-315-B26-ADIN 950-GG-315-B26-FDIN 950-AL-315-B26-FDIN 950-GG-315-B26-DDIN 950-AL-315-B26-DDIN 950-GG-315-K26-ADIN 950-AL-315-K26-ADIN 950-GG-315-K26-FDIN 950-AL-315-K26-FDIN 950-GG-315-K26-DDIN 950-AL-315-K26-DDIN 950-GG-315-V19-ADIN 950-AL-315-V19-ADIN 950-GG-315-V19-FDIN 950-AL-315-V19-FDIN 950-GG-315-V19-DDIN 950-AL-315-V19-DDIN 950-GG-315-B28-ADIN 950-AL-315-B28-ADIN 950-GG-315-B28-FDIN 950-AL-315-B28-FDIN 950-GG-315-B28-DDIN 950-AL-315-B28-DDIN 950-GG-315-K28-ADIN 950-AL-315-K28-ADIN 950-GG-315-K28-FDIN 950-AL-315-K28-FDIN 950-GG-315-K28-DDIN 950-AL-315-K28-DDIN 950-GG-315-B30-ADIN 950-AL-315-B30-ADIN 950-GG-315-B30-FDIN 950-AL-315-B30-FDIN 950-GG-315-B30-DDIN 950-AL-315-B30-DDIN 950-GG-315-K30-ADIN 950-AL-315-K30-ADIN 950-GG-315-K30-FDIN 950-AL-315-K30-FDIN 950-GG-315-K30-DDIN 950-AL-315-K30-DDIN 950-GG-400-B30-ADIN 950-AL-400-B30-ADIN 950-GG-400-B30-FDIN 950-AL-400-B30-FDIN 950-GG-400-B30-DDIN 950-AL-400-B30-DDIN 950-GG-400-K30-ADIN 950-AL-400-K30-ADIN 950-GG-400-K30-FDIN 950-AL-400-K30-FDIN 950-GG-400-K30-DDIN 950-AL-400-K30-DDIN 950-GG-400-V24-ADIN 950-AL-400-V24-ADIN 950-GG-400-V24-FDIN 950-AL-400-V24-FDIN 950-GG-400-V24-DDIN 950-AL-400-V24-DDIN 950-GG-400-B32-ADIN 950-AL-400-B32-ADIN 950-GG-400-B32-FDIN 950-AL-400-B32-FDIN 950-GG-400-B32-DDIN 950-AL-400-B32-DDIN 950-GG-400-K32-ADIN 950-AL-400-K32-ADIN 950-GG-400-K32-FDIN 950-AL-400-K32-FDIN 950-GG-400-K32-DDIN 950-AL-400-K32-DDIN 950-GG-400-B34-ADIN 950-AL-400-B34-ADIN 950-GG-400-B34-FDIN 950-AL-400-B34-FDIN 950-GG-400-B34-DDIN 950-AL-400-B34-DDIN 950-GG-400-K34-ADIN 950-AL-400-K34-ADIN 950-GG-400-K34-FDIN 950-AL-400-K34-FDIN 950-GG-400-K34-DDIN 950-AL-400-K34-DDIN 950-GG-500-B34-ADIN 950-AL-500-B34-ADIN 950-GG-500-B34-FDIN 950-AL-500-B34-FDIN 950-GG-500-B34-DDIN 950-AL-500-B34-DDIN 950-GG-500-K34-ADIN 950-AL-500-K34-ADIN 950-GG-500-K34-FDIN 950-AL-500-K34-FDIN 950-GG-500-K34-DDIN 950-AL-500-K34-DDIN 950-GG-500-V27-ADIN 950-AL-500-V27-ADIN 950-GG-500-V27-FDIN 950-AL-500-V27-FDIN 950-GG-500-V27-DDIN 950-AL-500-V27-DDIN 950-GG-500-B36-ADIN 950-AL-500-B36-ADIN 950-GG-500-B36-FDIN 950-AL-500-B36-FDIN 950-GG-500-B36-DDIN 950-AL-500-B36-DDIN 950-GG-500-K36-ADIN 950-AL-500-K36-ADIN 950-GG-500-K36-FDIN 950-AL-500-K36-FDIN 950-GG-500-K36-DDIN 950-AL-500-K36-DDIN 950-GG-500-B40-ADIN 950-AL-500-B40-ADIN 950-GG-500-B40-FDIN 950-AL-500-B40-FDIN 950-GG-500-B40-DDIN 950-AL-500-B40-DDIN 950-GG-500-K40-ADIN 950-AL-500-K40-ADIN 950-GG-500-K40-FDIN 950-AL-500-K40-FDIN 950-GG-500-K40-DDIN 950-AL-500-K40-D