GN 555 Volantes de radios Plástico

Código de orificio: B - sin chavetero
Tipo: D - con manilla giratoria

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El diámetro del orificio y la cara plana del casquillo de acero en los volantes GN 555 solo se mecanizan después de ser colocados a presión y sujetos a la corona, de modo que la corona del volante gire en el plano y con la concentricidad adecuados. Se garantiza un orificio de ajuste preciso, con la cara plana perpendicular al orificio.

Los volantes GN 555 también están disponibles sin orificio.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, resina fenólica (PF)

  • reforzado
  • Temperatura de trabajo -20 °C a +110 °C
  • negro, acabado brillante
  • Rebabas de moldeo desbarbadas y pulidas

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Casquillo roscado
Latón


Manilla giratoria DIN 98
Plástico, poliamida (PA)
negro, mate


RoHS

Accesorio

Arandelas avellanadas GN 184 (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 555 Volantes de radios, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Asin manilla
Dcon manilla giratoria
Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensión
nominal

Dimensión
real
d2 H7
Orificio
bd3d4d5l1l2-0,5l3l4l5 -0,5rØ
Manilla
Número de
radios
10098101214242028-232854,50,537163
12512412141824203012535670,547203
14013914-203224363263567153203
1601571416223224375284083159253
2001981820244031455334583176253
25024724-2949385673658105,5198323
30028826-3258477024065105,51113323

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo


GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
32,90
más IVA 6,25 €
bruto 39,15 €
En stock
Peso: 0,139 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 555-100-B10-AGN 555-100-K10-AGN 555-100-B10-DGN 555-100-K10-DGN 555-100-B12-AGN 555-100-K12-AGN 555-100-B12-DGN 555-100-K12-DGN 555-125-B12-AGN 555-125-K12-AGN 555-125-B12-DGN 555-125-K12-DGN 555-125-B14-AGN 555-125-K14-AGN 555-125-B14-DGN 555-125-K14-DGN 555-140-B14-AGN 555-140-K14-AGN 555-140-B14-DGN 555-140-K14-DGN 555-160-B14-AGN 555-160-K14-AGN 555-160-B14-DGN 555-160-K14-DGN 555-160-B16-AGN 555-160-K16-AGN 555-160-B16-DGN 555-160-K16-DGN 555-200-B18-AGN 555-200-K18-AGN 555-200-B18-DGN 555-200-K18-DGN 555-200-B20-AGN 555-200-K20-AGN 555-200-B20-DGN 555-200-K20-DGN 555-250-B24-AGN 555-250-K24-AGN 555-250-B24-DGN 555-250-K24-DGN 555-300-B26-AGN 555-300-K26-AGN 555-300-B26-DGN 555-300-K26-D