GN 2281 Niveles de ojo de buey Carcasa aluminio, para su instalación en placas y carcasas

Niveles de ojo de buey GN 2281: Carcasa aluminio, para su instalación en placas y carcasas
Acabado / material: ALS - anodizado, negro
Relleno: K - incoloro, transparente
N.º de identificación: 1 - sin anillo de contraste

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Gracias a su diseño cilíndrico, los niveles de ojo de buey GN 2281 son adecuados para su instalación en placas y alojamientos en los que sirven para comprobar la posición horizontal de plantillas, máquinas y dispositivos.

Los niveles de ojo de buey no están alineados, es decir, el ajuste con la posición vertical debe garantizarse alineando el componente receptor.

La carcasa negra de la versión ALS genera un reflejo en el borde de la burbuja que mejora notablemente la legibilidad. La versión KT está disponible con anillo de contraste dentro de la carcasa del nivel de burbuja (n.º identificación 2) que crea el mismo efecto.

Como alternativa, el contraste también se puede mejorar mediante una pared oscura dentro del orificio de montaje.

Especificación

Carcasa

  • Aluminio
    • anodizado, negroALSALS
    • Visor, cristal
  • PlásticoKTKT
    • blanco
    • Visor transparente

Relleno

  • incoloro, transparenteK
  • verde transparenteG
    (solo versión KT)

RoHS

Bajo pedido

  • Otras sensibilidades
Ocultar dibujo técnico
GN 2281 Niveles de ojo de buey, Carcasa aluminio, para instalación en placas y carcasas. Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Sensibilidad

10minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm (solo versión ALS)
40minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm (solo versión KT)

N.º de identificación

1sin anillo de contraste
2con anillo de contraste (solo versión KT para d=12... 18)
Mostrar / ocultar columnas
dh1h2
106,96
126,47
146,28
157,48
187,39

Estructura y precio

Acabado / material
ALS
KT
Diámetro d
Relleno


Sensibilidad


N.º de identificación


Acabado / material
ALS
KT
Diámetro d
Relleno


Sensibilidad


N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,07
más IVA 1,72 €
bruto 10,79 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90319000
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
GN 2281-ALS-10-K-10-1GN 2281-KT-10-K-40-1GN 2281-KT-10-G-40-1GN 2281-ALS-12-K-10-1GN 2281-KT-12-K-40-1GN 2281-KT-12-G-40-1GN 2281-KT-12-K-40-2GN 2281-KT-12-G-40-2GN 2281-ALS-14-K-10-1GN 2281-KT-14-K-40-1GN 2281-KT-14-G-40-1GN 2281-KT-14-K-40-2GN 2281-KT-14-G-40-2GN 2281-ALS-15-K-10-1GN 2281-KT-15-K-40-1GN 2281-KT-15-G-40-1GN 2281-KT-15-K-40-2GN 2281-KT-15-G-40-2GN 2281-ALS-18-K-10-1GN 2281-KT-18-K-40-1GN 2281-KT-18-G-40-1GN 2281-KT-18-K-40-2GN 2281-KT-18-G-40-2