GN 2279 Niveles de ojo de buey Carcasa aluminio, para montaje en superficie

Niveles de ojo de buey GN 2279: Carcasa aluminio, para montaje en superficie
Material / acabado: ALN - anodizado, color natural

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los niveles de ojo de buey GN 2279 se utilizan para comprobar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.

El tipo A se emplea si el nivel de burbuja se utiliza como herramienta, por ejemplo, en diferentes puntos de medición.

Los niveles de burbuja se alinean en relación con la superficie de referencia o de contacto de tal manera que la burbuja se encuentre dentro del anillo marcador cuando se alcance la posición horizontal de la superficie de contacto.

Especificación

Carcasa
Aluminio

  • anodizado, color naturalALNALN
  • anodizado, negroALSALS

Elemento del nivel de burbuja

  • Cuerpo de vidrio y plástico
  • Relleno
    incoloro, transparenteK

Masilla de sellado
de base mineral


RoHS

Bajo pedido

  • Relleno, verde transparente
  • Otras sensibilidades
  • Carcasa de latón o acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 2279 Niveles de ojo de buey, para montaje en superficie Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Sensibilidad

30minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm

Tipo

Acon superficie de referencia lisa
Bcon rosca de montaje
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3
1410M 49,57,75
2014M 513136
3021M 615157,5

Estructura y precio

Material / acabado
ALN
ALS
Diámetro d1
Relleno

Sensibilidad

Tipo


Material / acabado
ALN
ALS
Diámetro d1
Relleno

Sensibilidad

Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,22
más IVA 1,37 €
bruto 8,59 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90319000
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
GN 2279-ALN-14-K-30-AGN 2279-ALS-14-K-30-AGN 2279-ALN-14-K-30-BGN 2279-ALS-14-K-30-BGN 2279-ALN-20-K-30-AGN 2279-ALS-20-K-30-AGN 2279-ALN-20-K-30-BGN 2279-ALS-20-K-30-BGN 2279-ALN-30-K-30-AGN 2279-ALS-30-K-30-AGN 2279-ALN-30-K-30-BGN 2279-ALS-30-K-30-B