GN 2280 Niveles de ojo de buey Carcasa aluminio, ajustable

Niveles de ojo de buey GN 2280: Carcasa aluminio, ajustable
Material / acabado: ALS - anodizado, negro

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los niveles de ojo de buey GN 2280 se utilizan para comprobar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.

Las roscas de montaje con una separación de 120˚° permiten alinear los niveles de burbuja con respecto a la superficie de montaje. Una bola de alineación en la superficie inferior de la placa de ajuste sirve como punto de pivotaje. Apretando selectivamente los tornillos, la burbuja se puede situar dentro del anillo marcador una vez que se alcance la alineación horizontal.

Especificación

Carcasa
Aluminio

  • anodizado, color naturalALNALN
  • anodizado, negroALSALS

Elemento del nivel de burbuja

  • Cuerpo de vidrio y plástico
  • Relleno
    incoloro, transparenteK

Masilla de sellado
de base mineral


RoHS

Bajo pedido

  • Relleno, verde transparente
  • Otras sensibilidades
  • Carcasa de latón o acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 2280 Niveles de ojo de buey, Carcasa aluminio, ajustables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Sensibilidad

30minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4h1h2t
171213,2M 31314,75
201413M 314,5175
241615M 317205

Estructura y precio

Material / acabado
ALN
ALS
Diámetro d1
Relleno

Sensibilidad

Material / acabado
ALN
ALS
Diámetro d1
Relleno

Sensibilidad

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,32
más IVA 1,96 €
bruto 12,28 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90319000
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
GN 2280-ALN-17-K-30GN 2280-ALS-17-K-30GN 2280-ALN-20-K-30GN 2280-ALS-20-K-30GN 2280-ALN-24-K-30GN 2280-ALS-24-K-30