GN 2282 Niveles atornillables Carcasa latón, para montar con tornillos

Niveles atornillables GN 2282: Carcasa latón, para montar con tornillos
Sensibilidad: 50 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
Material / acabado: MSR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
N.º de identificación: 1 - Visor, parte superior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los niveles atornillados GN 2282 se utilizan para comprobar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.

Los niveles de burbuja se alinean en relación con la superficie de referencia de tal manera que la burbuja se sitúa en el medio de las líneas marcadas cuando se alcanza la posición horizontal de la superficie de contacto en la dirección longitudinal.

Especificación

Carcasa
Latón
con revestimiento de plástico

  • negro, RAL 9005, acabado texturadoMSWMSW
  • plateado, RAL 9006, acabado texturadoMSRMSR

Elemento del nivel de burbuja

  • Cuerpo de vidrio y plástico
  • Relleno
    verde transparenteG

Masilla de sellado
de base mineral


RoHS

Bajo pedido

  • Relleno, transparente incoloro
  • Otras sensibilidades
  • Otros colores
Ocultar dibujo técnico
GN 2282 Niveles atornillables, Carcasa latón, para montar con tornillos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Sensibilidad

6minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
50minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm

N.º de identificación

1Visor, parte superior
2Visor, parte superior - delantera
3Visor, parte superior- delantera- trasera
Mostrar / ocultar columnas
l1bdh1h2l2m
57124,51313745

Estructura y precio

Material / acabado
MSR
MSW
Longitud l1
Relleno

Sensibilidad


N.º de identificación



Material / acabado
MSR
MSW
Longitud l1
Relleno

Sensibilidad


N.º de identificación



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,65
más IVA 1,83 €
bruto 11,48 €
En stock
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
90319000
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
GN 2282-MSW-57-G-6-1GN 2282-MSW-57-G-6-2GN 2282-MSW-57-G-6-3GN 2282-MSR-57-G-6-1GN 2282-MSR-57-G-6-2GN 2282-MSR-57-G-6-3GN 2282-MSW-57-G-50-1GN 2282-MSW-57-G-50-2GN 2282-MSW-57-G-50-3GN 2282-MSR-57-G-50-1GN 2282-MSR-57-G-50-2GN 2282-MSR-57-G-50-3