Debido a coincidencia con una página web, el enlace que ha solicitado ya no está vigente. Usted ha sido redirigido de forma automática al nuevo enlace.

GN 6337.3 Palancas de bola ajustables Acero, con rosca interna, presionar para desengranar

Palancas de bola ajustables GN 6337.3: Acero, con rosca interna, presionar para desengranar
Tipo: M - Palanca recta

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las palancas de bola ajustables GN 6337.3 son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. El inserto se conecta a la palanca por medio de dientes en el orificio de la esfera, que se pueden desacoplar.

Al presionar la palanca, se desacoplan los dientes y se puede girar a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca se vuelve a acoplar automáticamente.

Si no es posible realizar un giro de 360°, se puede atornillar ligeramente el inserto (después de desacoplar la palanca) por medio de un tornillo moleteado ranurado.

Especificación

Cubo/Eje
Acero, pavonado


Inserto
Acero, pavonado


Pomos esféricos DIN 319
Plástico, resina fenólica (PF)
negro, acabado brillante


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6337.3 Palancas de bola ajustables, acero, con rosca interna, presionar para desengranar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MPalanca recta
NPalanca angular
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d6h1h2h3l2l3t
mín.
20M 6M 813,5208,525846747012
25M 8M 1016251129858938715
28M 10M 1219301333,510,570,511610918

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Tipo


Especificaciones

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,48
más IVA 2,18 €
bruto 13,66 €
En stock
Peso: 0,061 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 6337.3-20-M6-MGN 6337.3-20-M6-NGN 6337.3-20-M8-MGN 6337.3-20-M8-NGN 6337.3-25-M8-MGN 6337.3-25-M8-NGN 6337.3-25-M10-MGN 6337.3-25-M10-NGN 6337.3-28-M10-MGN 6337.3-28-M10-NGN 6337.3-28-M12-MGN 6337.3-28-M12-N