GN 125 Palancas tensoras ajustables planas Acero, con rosca interior

Palancas tensoras ajustables planas GN 125: Acero, con rosca interior
Tipo: D - palanca recta

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

La altura total de las palancas tensoras ajustables planas GN 125 se reduce al mínimo.

Como todas las palancas ajustables, son ideales cuando el rango de sujeción está limitado o se necesita una posición de sujeción determinada. La rosca interior va unida al cubo por medio de dientes que se pueden desacoplar.

Al levantar la empuñadura se desacoplan los dientes y la palanca se puede girar a la posición de apriete ideal. Al soltar la palanca, se vuelve a acoplar de manera automática.

Especificación

Cubo / Eje
Acero
pavonado


Inserto
Acero
pavonado


Tapa
Plástico, cloruro de polivinilo (PVC-U)
gris claro


Pomo esférico DIN 319
Plástico, resina fenólica (PF)
negro, acabado brillante


Anillo de fijación
Plástico, poliacetal (POM)


RoHS

Bajo pedido

  • con orificio pasante roscado
Ocultar dibujo técnico
GN 125 Palancas tensoras ajustables planas con rosca interior, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dpalanca recta
Epalanca angular
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5h1h2h3h4h5
Carrera
lt
mín.
32M 6M 8-13,582020,51,512,536410011
36M 8M 10M 1216102524,5215454,512014
40M 10M 12-19123026,5216504,513017
45M 12M 14M 1623123231,522060514523

Estructura y precio

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Tipo


Especificaciones

Diámetro d1
Rosca de unión d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,03
más IVA 3,05 €
bruto 19,08 €
En stock
Peso: 0,141 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
GN 125-32-M6-DGN 125-32-M6-EGN 125-32-M8-DGN 125-32-M8-EGN 125-36-M8-DGN 125-36-M8-EGN 125-36-M10-DGN 125-36-M10-EGN 125-36-M12-DGN 125-36-M12-EGN 125-40-M10-DGN 125-40-M10-EGN 125-40-M12-DGN 125-40-M12-EGN 125-45-M12-DGN 125-45-M12-EGN 125-45-M14-DGN 125-45-M14-EGN 125-45-M16-DGN 125-45-M16-E