DIN 6337 Palancas de bola Acero, pavonado

Palancas de bola DIN 6337: Acero, pavonado
Tipo: N - Empuñadura oblicua con orificio roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Ocultar dibujo técnico
DIN 6337 Palancas de bola, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LPalanca oblicua con orificio liso, Tol. H7
NEmpuñadura oblicua con orificio roscado
Mostrar / ocultar columnas
l1d1
Rosca
d2 H7
Orificio
bd3d4d5d6h ≈l2
63M 8B 8121612,52083360
80M 10B 1014,520162094076
100M 12B 1218,5252025115095
125M 16B 16243225321563119
160M 20B 20304031401880152

Estructura y precio

Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Tipo


Longitud de la empuñadura l1
Rosca de unión d1
Orificio de acoplamiento d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,74
más IVA 1,28 €
bruto 8,02 €
En stock
Peso: 0,032 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059
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
DIN 6337-63-M8-NDIN 6337-63-B8-LDIN 6337-80-M10-NDIN 6337-80-B10-LDIN 6337-100-M12-NDIN 6337-100-B12-LDIN 6337-125-M16-NDIN 6337-125-B16-LDIN 6337-160-M20-NDIN 6337-160-B20-L