Pomos

Los pomos de diferentes tipos pueden utilizarse de forma universal para sujetar y apretar.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago

DIN 6335 Pomos en cruz, hierro fundido Material: GG - Hierro fundido<br />Tipo: E - con orificio ciego roscado

DIN 6335

Pomos en cruz, hierro fundido
DIN 6335 Pomos en cruz, aluminio Tipo: E - con orificio ciego roscado<br />Acabado: PL - pulido

NUEVO DIN 6335

Pomos en cruz, aluminio