GN 6335.5 Pomos en cruz Acero inoxidable

Pomos en cruz GN 6335.5: Acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
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
Pomo
Fundición de precisión de acero inoxidableES AISI CF-8
granallado mate


Espárrago roscado
Acero inoxidable
atornillado y asegurado con un pasador cruzado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6335.5 Pomos en cruz, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud ld3h1h2
40M 820253040-142513
50M 102025304555183218
63M 12304050--204023

Estructura y precio

Material

Diámetro del pomo d1
Rosca
Longitud l
Especificaciones




Material

Diámetro del pomo d1
Rosca
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,82
más IVA 2,25 €
bruto 14,07 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,28 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,074 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181535
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
GN 6335.5-ES-40-M8-20GN 6335.5-ES-40-M8-25GN 6335.5-ES-40-M8-30GN 6335.5-ES-40-M8-40GN 6335.5-ES-50-M10-20GN 6335.5-ES-50-M10-25GN 6335.5-ES-50-M10-30GN 6335.5-ES-50-M10-45GN 6335.5-ES-50-M10-55GN 6335.5-ES-63-M12-30GN 6335.5-ES-63-M12-40GN 6335.5-ES-63-M12-50