GN 6335.4 Pomos giratorios Plástico, espárrago roscado de acero

Pomos giratorios GN 6335.4: Plástico, espárrago roscado de acero
Material: SK - Plástico, resina fenólica (PF)

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los pomos en cruz GN 6335.4 se corresponden con DIN 6335 tipo L.

Especificación

  • Pomo
    Plástico, poliamida (PA)ST
    resistente a impactos, negro mate

  • Pomo
    Plástico, resina fenólica (PF)SK
    negro, brillante

  • Espárrago roscado
    Acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6335.4 Pomos en cruz, de plástico, espárrago roscado de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud l 
Material ST

Material SK
d3h1h2
32M 6162025303545162025303545142010
40M 8162025304055152025304055182513
50M 102530354555-2530354555-223220
63M 123035405060-3035405060-264025
80M 16------3040506070-355030

Estructura y precio

Material


Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l (Material ST)
Longitud l (tipo SK)
Especificaciones


Material


Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l (Material ST)
Longitud l (tipo SK)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,73
más IVA 0,14 €
bruto 0,87 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181595
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
GN 6335.4-ST-32-M6-16GN 6335.4-ST-32-M6-20GN 6335.4-ST-32-M6-25GN 6335.4-ST-32-M6-30GN 6335.4-ST-32-M6-35GN 6335.4-ST-32-M6-45GN 6335.4-SK-32-M6-16GN 6335.4-SK-32-M6-20GN 6335.4-SK-32-M6-25GN 6335.4-SK-32-M6-30GN 6335.4-SK-32-M6-35GN 6335.4-SK-32-M6-45GN 6335.4-ST-40-M8-16GN 6335.4-ST-40-M8-20GN 6335.4-ST-40-M8-25GN 6335.4-ST-40-M8-30GN 6335.4-ST-40-M8-40GN 6335.4-ST-40-M8-55GN 6335.4-SK-40-M8-15GN 6335.4-SK-40-M8-20GN 6335.4-SK-40-M8-25GN 6335.4-SK-40-M8-30GN 6335.4-SK-40-M8-40GN 6335.4-SK-40-M8-55GN 6335.4-ST-50-M10-25GN 6335.4-ST-50-M10-30GN 6335.4-ST-50-M10-35GN 6335.4-ST-50-M10-45GN 6335.4-ST-50-M10-55GN 6335.4-SK-50-M10-25GN 6335.4-SK-50-M10-30GN 6335.4-SK-50-M10-35GN 6335.4-SK-50-M10-45GN 6335.4-SK-50-M10-55GN 6335.4-ST-63-M12-30GN 6335.4-ST-63-M12-35GN 6335.4-ST-63-M12-40GN 6335.4-ST-63-M12-50GN 6335.4-ST-63-M12-60GN 6335.4-SK-63-M12-30GN 6335.4-SK-63-M12-35GN 6335.4-SK-63-M12-40GN 6335.4-SK-63-M12-50GN 6335.4-SK-63-M12-60GN 6335.4-SK-80-M16-30GN 6335.4-SK-80-M16-40GN 6335.4-SK-80-M16-50GN 6335.4-SK-80-M16-60GN 6335.4-SK-80-M16-70