GN 5341 Pomos triangulares Plástico

ELESA original design
code: VTR-FP / VTR-N

Descripción del producto

El uso de un tecnopolímero a prueba de impactos en la fabricación del pomo triangular GN 5341 elimina la necesidad de utilizar un casquillo metálico de orificio cuadrado.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • resistente a temperaturas de hasta 90 °C
  • negro, acabado brillante

Casquillo
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5341 Pomos triangulares, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Rosca
H9
Orificio cuadrado
d3d4h1h2t
32M 5V 514101446
40M 6V 616121858
50M 8V 6191622610
60M 10V 7222026712

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Orificio cuadrado s
Rosca d2
Diámetro del pomo d1
Orificio cuadrado s
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,23
más IVA 0,23 €
bruto 1,46 €
En stock
ELESA Code: 83031
Descripción: VTR.32N-5X5
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000