GN 5333 Pomos en estrella Duroplast, con orificio cuadrado

Pomos en estrella GN 5333: Duroplast, con orificio cuadrado
ELESA original design
code:VCR.192

Descripción del producto

Los pomos en estrella GN 5333 cumplen los requisitos de calidad más exigentes. Gracias al proceso de fabricación especial, desaparece la línea divisoria del molde

Especificación

Plástico

  • resistente a temperaturas de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante

Casquillo cuadrado
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 5333 Pomos en estrella, con orificio cuadrado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1H9
Orificio cuadrado
d2d3h1h2t
40V 6-142115104
50V 6V 7142418105
60V 6V 7162920104
70V 7V 8183522145
85V 8V 9184525148
100V 10-185728146

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Orificio cuadrado s
Diámetro del pomo d1
Orificio cuadrado s

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,37
más IVA 0,83 €
bruto 5,20 €
En stock
ELESA Code: 69001
Descripción: VCR.192/40-6X6
Peso: 0,019 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000