GN 418.3 Tornillos de fijación excéntricos Acero, con hexalobular interior

Tornillos de fijación excéntricos GN 418.3: Acero, con hexalobular interior
Acabado: SN - Niquelado químicamente, plateado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Tornillos de fijación excéntricos GN 418.3 fijan piezas mediante una cabeza de tornillo excéntrica que, según su tamaño, está desplazada en la dimensión e respecto del eje central del vástago del tornillo.

Los orificios roscados para montar los tornillos de fijación excéntricos en los elementos donde vayan a ir montados deben taladrarse conforme al dibujo a la distancia a respecto de la pieza. La cabeza del tornillo está en la posición de fijación cuando el tornillo de fijación excéntrico se gira, una vez atornillado totalmente, hasta que el punto de marcado está en posición opuesta a la superficie de fijación de la pieza.

Para la fijación, los tornillos de fijación excéntricos deben apretarse al par especificado, de modo que la parte excéntrica presione sobre la pieza. La máxima tolerancia permitida de la pieza t asegura que la distancia de fijación esté en un intervalo favorable para la parte excéntrica.

Especificación

Acero

  • Clase de resistencia 10.9
  • pavonadoBT
  • Niquelado químicamente, plateadoSN

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 418.3 Tornillos de fijación excéntricos, acero, con hexalobular interior Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud lad2 +0,1 / -0,12+0,1h1h2
máx.
A/Ft
Tolerancia de la pieza
M 363,1 +0,3 / 06,80,42,53,3T10-0,7 / +0,1
M 483,15 +0,3 / 070,434,1T15-0,75 / +0,05
M 5103,9 +0,3 / 08,50,445,3T20-0,75 / +0,05
M 6124,65 +0,3 / 0100,545,5T25-0,85 / +0,15
M 8166,05 +0,5 / 0130,857T30-1,25 / +0,35
M 10207,5 +0,5 / 016179,5T40-1,5 / +0,5
M 12248,5 +0,5 / 0181810,9T45-1,5 / +0,5

Estructura y precio

Rosca d1
Longitud l
Acabado
Rosca d1
Longitud l
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,34
más IVA 1,01 €
bruto 6,35 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181568
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
GN 418.3-M3-6-BTGN 418.3-M3-6-SNGN 418.3-M4-8-BTGN 418.3-M4-8-SNGN 418.3-M5-10-BTGN 418.3-M5-10-SNGN 418.3-M6-12-BTGN 418.3-M6-12-SNGN 418.3-M8-16-BTGN 418.3-M8-16-SNGN 418.3-M10-20-BTGN 418.3-M10-20-SNGN 418.3-M12-24-BTGN 418.3-M12-24-SN