GN 709.7 Bases de apriete oscilantes con rosca hembra

GN 709.7 Bases de apriete oscilantes Tipo: B - Esfera de acero, cara de contacto lisa
Tipo: B - Esfera de acero, cara de contacto lisa

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bases de apriete oscilantes GN 709.7 también se utilizan en la construcción de dispositivos, por ejemplo, para sujetar piezas de trabajo, como superficies de apoyo móviles o como topes. La esfera basculante compensa las superficies de contacto irregulares y no paralelas hasta en 10°. También está protegida contra giro excesivo.

La junta tórica sujeta la esfera en su posición y evita que penetre suciedad, lo que se traduce en una mayor vida útil y movilidad constante.

Especificación

  • Acero
    • revenido
    • Clase de resistencia a la tracción 10.9

  • Esfera
    • Acero templado (54+2 HRC)
    • Plástico (POM poliacetal)

  • Junta tórica
    Caucho NBR (Perbunan®)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 709.7 Bases de apriete oscilantes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

BEsfera de acero, cara de contacto lisa
REsfera de acero, cara de contacto estriada
KEsfera de plástico, cara de contacto lisa
Mostrar / ocultar columnas
d1 h9l1 ±0,13d2d3d4
Ø esfera
l2Carga estática máx. en kN
Tipo B

Tipo R

Tipo K
1012M 4674,11262
1025M 46717,11262
1316M 58,5105,72094
1325M 58,51014,72094

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Longitud l1
Tipo



Diámetro externo d1
Longitud l1
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
33,83
más IVA 6,43 €
bruto 40,26 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84662020
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 709.7-10-12-BGN 709.7-10-12-RGN 709.7-10-12-KGN 709.7-10-25-BGN 709.7-10-25-RGN 709.7-10-25-KGN 709.7-13-16-BGN 709.7-13-16-RGN 709.7-13-16-KGN 709.7-13-25-BGN 709.7-13-25-RGN 709.7-13-25-K