GN 852 Cepos de palanca para servicio pesado

Tipo: T2 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 852 se utilizan cuando se necesitan fuerzas de sujeción muy elevadas, como en el proceso de moldeado de plástico de alta presión.

El estribo de tracción puede ajustarse en el margen de la carrera.

Además de las longitudes estándar de los estribos de tracción que se indican en la tabla, existen otras longitudes en la serie GN 951.2.

Especificación

  • Cuerpo / contrapieza / manilla de accionamiento
    Acero C22
    • forjado
    • lacado en negro (tipo T2 / T)
    • pavonado (tipo T2S / TS)

  • Estribo de tracción / perno de cojinete
    Acero St.37
    Zincado, pasivado azul

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 852 Cepos de palanca, para servicio pesado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

T2con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza
Tcon orificios de montaje, sin estribo de tracción, con contrapieza
T2Spara soldar, con estribo de tracción, con contrapieza
TSpara soldar, sin estribo de tracción, con contrapieza
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8b9d1d2d3h1
1700170002221686446486826,538286M 108,51455
400040000282785805560803250326M 1210,51668
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh2l1
Tipo
T2S / T

Tipo
T / T2
l2
mín.
l3m1m2m3m4m5r ≈
en w2 = 0
stw1
Carrera
w2
Rango
de ajuste
170034,5218223331294511,545102896725415
400042,52652713015157145712,535107926225

Estructura y precio

Tamaño
Tipo




Especificaciones

Tamaño
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
106,27
más IVA 20,19 €
bruto 126,46 €
En stock
Peso: 1,125 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 852-1700-T2GN 852-1700-TGN 852-1700-T2SGN 852-1700-TSGN 852-4000-T2GN 852-4000-TGN 852-4000-T2SGN 852-4000-TS