GN 855 Cepos de estribo

Descripción del producto

Los cepos de estribo GN 855 presentan un diseño especialmente robusto, sólido y compacto, que permite su uso en condiciones extremas y exigentes, por ejemplo, altas temperaturas, polvo, vapor, etc.

Los cepos de estribo normalmente se instalan y se montan en el punto de sujeción. La placa de anclaje (que se entrega suelta) tiene un zócalo esférico diseñado para acoplarlo con la pieza que se va a sujetar. En combinación con el tornillo de cabeza esférica, esta configuración garantiza una colocación precisa del cepo.

Si la placa de anclaje no debe permanecer en la pieza que se va a sujetar, también se puede usar el estribo de sujeción para retener los tornillos de apriete para cepos de palanca GN 802, que tienen una superficie de apoyo de tipo pendular.

Especificación

  • Estribo de sujeción / manilla de accionamiento
    Acero
    • forjado
    • pavonado

  • Brida de apoyo
    Chapa de acero, pavonado

  • Tornillo de apriete/tuerca
    Acero, pavonado

  • Placa de anclaje / perno de cojinete
    Acero, pavonado

RoHS

Accesorio

Tornillos de apriete GN 802

Ocultar dibujo técnico
GN 855 Cepos de estribo, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

C2para atornillar
Mostrar / ocultar columnas
h1
máx.
l1FR en N
Fuerza
de retención
b1b2d1d2h2h3h4l2l3l4l5l6mw1
Carrera
w2
Rango de ajuste
4032150006026M 108,5111168129301872168173451932
7532150006026M 108,5146168164301872168207451932

Estructura y precio

h1
Länge l1
Tipo

h1
Länge l1
Tipo

Descripción del funcionamiento

Esquema GN 855 1.

Coloque las piezas de trabajo que deban sujetarse en la posición de sujeción, por ejemplo, cerca de la tapa, o coloque la pieza en la parte superior.

Esquema GN 855 2.

Después desplace el brazo de apriete y la palanca de accionamiento de la brida en C hacia arriba.

Esquema GN 855 3.

A continuación, mueva el brazo de apriete hacia delante de tal manera que el perno de apriete se ubique en el casquillo esférico de la placa de apoyo.

Esquema GN 855 4.

Mueva la palanca hacia abajo hasta que la fuerza de sujeción sobrepase el punto muerto.

Esquema GN 855 5.

Una vez cerrada, la brida en C mantiene su posición por sí misma.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
63,65
más IVA 12,09 €
bruto 75,74 €
En stock
Peso: 1,000 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 855-40-32-C2GN 855-75-32-C2