GN 22875 Ruedas Banda de rodadura de la rueda de caucho, núcleo de la rueda de aluminio

Ruedas GN 22875: Banda de rodadura de la rueda de caucho, núcleo de la rueda de aluminio
Original design RE.G2

Descripción del producto

Las ruedas GN 22875 se usan en áreas industriales y públicas interiores y exteriores para desplazar carros de peso medio, por ejemplo.

La banda de rodadura de la rueda es adecuada para cualquier tipo de suelo. Gira de manera silenciosa y suave sobre el suelo, a la vez que ofrece buena capacidad de superar obstáculos y de amortiguar vibraciones.

El bajo desgaste del cojinete de la rueda aumenta la vida útil, y el montaje en el anillo interior se puede hacer con juego axial cero.

Especificación

Banda de rodadura de la rueda
Caucho natural (NR)

  • Negro
  • Dureza 70 Shore A

Núcleo de la rueda
Fundición de aluminio


Temperatura de trabajo -20 °C a +70 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 22875 Ruedas, banda de rodadura de la rueda de caucho, núcleo de la rueda de aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de cojinete

KCojinete de bolas

Tipo

ARueda sin soporte
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø de la rueda
b1b2d2Máx. carga
ergonómica recomendada en N
Máx.
capacidad de carga estática en N
Máx. 
capacidad de carga dinámica en N
100404015180025001800
125505920230032002300
160505820300042003000
2005058203000100005000

Estructura y precio

Ø de la rueda d1
Tipo de cojinete

Tipo

Especificaciones

Ø de la rueda d1
Tipo de cojinete

Tipo

Adecuado para el tipo de suelo

El tipo de suelo y los posibles obstáculos son factores que influyen en la cantidad de fuerza necesaria para mover la carretilla, así como en la transmisión de vibraciones y el desgaste de la rueda.
En función de las características del suelo, se aplican las siguientes directrices para seleccionar la rueda adecuada:

  • Para suelos irregulares y en caso de obstáculos, las ruedas deben tener una banda de rodadura blanda y gruesa y un diámetro grande.
  • Para suelos lisos y cargas pesadas, las ruedas deben tener banda de rodadura dura.

La siguiente tabla muestra de forma simplificada el tipo de suelo adecuado para cada rueda.

Mostrar / ocultar columnas
EstándarBaldosaAsfaltoComposite,
hormigón
Suelo sin pavimentarSuelo de rejillaSuelo de virutaSuelo con obstáculos
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,85
más IVA 3,96 €
bruto 24,81 €
En stock
ELESA Code: 452771
Descripción: RE.G2-100-RSL
Peso: 0,440 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83022000
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 22875-100-K-AGN 22875-125-K-AGN 22875-160-K-AGN 22875-200-K-A