Ruedas: Robustas y flexibles para uso industrial

Las ruedas son piezas estándar indispensables para hacer los procesos más fluidos en naves, almacenes y talleres. Facilitan el transporte seguro y flexible de cargas pesadas y se utilizan en sectores como la construcción de maquinaria, la logística y la fabricación. La banda de rodadura de la

rueda está hecha de materiales duraderos como caucho, poliuretano o poliamida, y está diseñada para soportar altos esfuerzos mecánicos y suelos ásperos.

Filtrar productos
Novedades
Capacidad de carga en N (de - a) Capacidad de carga en N
Material de la banda de rodadura de la rueda
Material del núcleo de la rueda
Tipo de cojinete
Ø de la rueda (de - a) Ø de la rueda
Ø del eje (de - a) Ø del eje
Tipo de suelo apropiado
Familia de productos

GN 22892 Ruedas, poliamida Tipo de cojinete: G - Cojinete de fricción<br />Tipo: A - Rueda sin soporte

NUEVO GN 22892

Ruedas, poliamida