GN 22880 Ruedas Banda de rodadura de la rueda de poliuretano, núcleo de la rueda de poliamida

Ruedas GN 22880: Banda de rodadura de la rueda de poliuretano, núcleo de la rueda de poliamida
Original design RE.C6

Descripción del producto

Las ruedas GN 22880 se usan en espacios interiores industriales y públicos para desplazar materiales y equipos ligeros, por ejemplo.

La banda de rodadura de la rueda ofrece una baja resistencia a la rodadura y una elevada elasticidad, así como una buena resistencia al desgaste y a la rotura. Tiene una buena capacidad para pasar obstáculos.

Especificación

Banda de rodadura de la rueda
Poliuretano termoplástico (TPU)

  • Moldeado por inyección
  • Rojo
  • Dureza 55 Shore D

Núcleo de la rueda
Plástico, poliamida (PA)


Temperatura de trabajo -5 °C a +40 °C


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 22880 Ruedas, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo de cojinete

GCojinete de fricción

Tipo

ARueda sin soporte
Mostrar / ocultar columnas
d1
Ø de la rueda
b1b2d2Máx.
capacidad de carga dinámica
en N
4018218400
5018228550
6024288700

Estructura y precio

Ø de la rueda d1
Tipo de cojinete

Tipo

Especificaciones


Ø de la rueda d1
Tipo de cojinete

Tipo

Adecuado para el tipo de suelo

El tipo de suelo y los posibles obstáculos son factores que influyen en la cantidad de fuerza necesaria para mover la carretilla, así como en la transmisión de vibraciones y el desgaste de la rueda.
En función de las características del suelo, se aplican las siguientes directrices para seleccionar la rueda adecuada:

  • Para suelos irregulares y en caso de obstáculos, las ruedas deben tener una banda de rodadura blanda y gruesa y un diámetro grande.
  • Para suelos lisos y cargas pesadas, las ruedas deben tener banda de rodadura dura.

La siguiente tabla muestra de forma simplificada el tipo de suelo adecuado para cada rueda.

Mostrar / ocultar columnas
EstándarBaldosaAsfaltoComposite,
hormigón
Suelo sin pavimentarSuelo de rejillaSuelo de virutaSuelo con obstáculos
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,18
más IVA 0,41 €
bruto 2,59 €
En stock
ELESA Code: 452376
Descripción: RE.C6-040-RBL
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83022000
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 22880-40-G-AGN 22880-50-G-AGN 22880-60-G-A