GN 934.1 Tapas de cubierta para tuercas hexagonales y tornillos de cabeza hexagonal

Tapas de cubierta GN 934.1: para tuercas hexagonales y tornillos de cabeza hexagonal
ELESA original design
code: NCD

Descripción del producto

Las tapas de cubierta GN 934.1 están diseñadas para tamaños de tuercas y tornillos hexagonales conforme a la norma DIN 933 / DIN 934.

Protegen contra la suciedad y la corrosión y cubren de forma estética los tornillos y tuercas que sobresalen. Además, reducen el peligro de lesiones por contacto con bordes afilados.

Las tapas de cubierta pueden colocarse a mano o con un martillo blando.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (polietileno PE)

  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW

RoHS

Bajo pedido

Tapas de cubierta con otros tamaños de llave
Plástico cromado

Ocultar dibujo técnico
GN 934.1 Tapas de cubierta para tuercas hexagonales y tornillos de cabeza hexagonal Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
A/Fd0
para tuercas
o tornillos DIN
d1d2h1h2h3t ≈
máx.
7M 496,97,83,56,55
8M 510,97,910,469,37
10M 612,99,812,4711,49
13M 816,312,8158,51412
17M 1020,316,719,1917,214
19M 1222,618,72010,117,915
22M 142721,723,511,52219
24M 1629,223,72614,62420
30M 2035,729,832,817,930,226
36M 244435,8402037,633
46M 3055,145,850,224,547,742

Estructura y precio

A/F
Color
SW
A/F
Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,15
más IVA 0,03 €
bruto 0,18 €
En stock
ELESA Code: 435804
Descripción: NCD.4
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090