GN 934.1 Suojakannet kuusiomuttereille ja kuusioruuveille

Suojakannet GN 934.1: kuusiomuttereille ja kuusioruuveille
ELESA original design
code: NCD

Tuotteen kuvaus

Suojakannet GN 934.1 on suunniteltu kuusiomuttereille ja kuusioruuveille kokoluokissa DIN 933 / DIN 934.

Ne suojaavat lialta ja syöpymiseltä ja peittävät ruuvit ja mutterit miellyttävän näköisesti. Lisäksi ne vähentävät terävien reunojen aiheuttamia vammoja.

Suojakannet voidaan asentaa käsin tai käyttämällä pehmeäpäistä vasaraa.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polypropeeni PP)

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW

RoHS

Tilauksesta

Suojakannet muissa avainkokoluokissa
Muovi, kromattu

Piilota tekninen piirros
GN 934.1 Suojakannet kuusiomuttereille ja kuusioruuveille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
avainväli A/Fd0
DIN muttereille
tai ruuveille
d1d2h1h2h3t ≈
maks.
7M 496,97,83,56,55
8M 510,97,910,469,37
10M 612,99,812,4711,49
13M 816,312,8158,51412
17M 1020,316,719,1917,214
19M 1222,618,72010,117,915
22M 142721,723,511,52219
24M 1629,223,72614,62420
30M 2035,729,832,817,930,226
36M 244435,8402037,633
46M 3055,145,850,224,547,742

Koonti ja hinta

avainväli A/F
Väri
SW
avainväli A/F
Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,15
plus ALV 0,03 €
brutto 0,18 €
Varastossa
ELESA Code: 435804
Kuvaus: NCD.4
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090