GN 934.1 Calotte di protezione per dadi esagonali e viti a testa esagonale

Calotte di protezione GN 934.1: per dadi esagonali e viti a testa esagonale
ELESA original design
code: NCD

Descrizione del prodotto

Le calotte di protezione GN 934.1 sono progettate per dadi esagonali e viti di dimensioni a norma DIN 933 / DIN 934.

Proteggono dallo sporco e dalla corrosione e garantiscono una copertura estetica di viti e dadi sporgenti. Inoltre riducono il pericolo di lesioni causate dalla presenza di spigoli vivi.

Le calotte di protezione possono essere montate a mano o con un martello di gomma.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (polietilene PE)

  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW

RoHS

Su richiesta

Calotte di protezione con altre aperture di chiave
Plastica cromata

Nascondi disegno tecnico
GN 934.1 Calotte di protezione per dadi esagonali e viti a testa esagonale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
A/Fd0
per dadi
o viti DIN
d1d2h1h2h3t ≈
max.
7M 496,97,83,56,55
8M 510,97,910,469,37
10M 612,99,812,4711,49
13M 816,312,8158,51412
17M 1020,316,719,1917,214
19M 1222,618,72010,117,915
22M 142721,723,511,52219
24M 1629,223,72614,62420
30M 2035,729,832,817,930,226
36M 244435,8402037,633
46M 3055,145,850,224,547,742

Selezione e configurazione articolo

A/F
Colore
SW
A/F
Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,15
più IVA 0,03 €
lordo 0,18 €
In magazzino
ELESA Code: 435804
Descrizione: NCD.4
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090