JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 934.1 Capuchons pour écrous à 6 pans et vis à tête hexagonale

Photo

GN 934.1 Capuchons pour écrous à 6 pans et vis à tête hexagonale
ELESA original design
code: NCD

Description du produit

Information

Les capuchons GN 934.1 sont conformes aux tailles DIN 933/DIN 934 d'écrou à 6 pans et de vis à tête hexagonale.

Ils assurent une protection contre l'encrassement et la corrosion et recouvrent esthétiquement les vis et écrous saillants. De plus, ils atténuent les risques de blessures provoquées par les arêtes tranchantes.

Les cache-écrous se posent à la main avec une massette à frappe douce.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyéthylène PE)

  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW

RoHS

Sur demande

Cache-écrou pour autres tailles de clés
Plastique chromé

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 934.1 Capuchons pour écrous à 6 pans et vis à tête hexagonale schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
A/Fd0
pour écrous
ou vis DIN
d1d2h1h2h3t ≈
max.
7M 496,97,83,56,55
8M 510,97,910,469,37
10M 612,99,812,4711,49
13M 816,312,8158,51412
17M 1020,316,719,1917,214
19M 1222,618,72010,117,915
22M 142721,723,511,52219
24M 1629,223,72614,62420
30M 2035,729,832,817,930,226
36M 244435,8402037,633
46M 3055,145,850,224,547,742

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
A/F
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,15
plus TVA 0,03 €
brute 0,18 €
En stock
ELESA Code: 435804
Description: NCD.4
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes