DIN 6379 Espárragos para tuercas en T

Espárragos DIN 6379: para tuercas en T

Descripción del producto

Los espárragos DIN 6379 se usan principalmente en las piezas DIN 508, DIN 6330 y DIN 6430 para formar una unidad de fijación completa.

Especificación

Acero tratado térmicamente

  • M6 ... M12: Clase de resistencia a la tracción 10.9
  • M14 ... M24: Clase de resistencia a la tracción 8.8
  • pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
DIN 6379 Espárragos para tuercas en T Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud l - Longitud de la rosca b1
l - b1


l - b1


l - b1


l - b1
b2d2
M 650 - 3080 - 50--95,3
M 840 - 2063 - 40100 - 63-117,1
M 1050 - 2580 - 50125 - 75200 - 125139
M 1250 - 2580 - 50125 - 75200 - 1251510,7
M 1463 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601712,6
M 1663 - 32100 - 63160 - 100250 - 1601914,6
M 2080 - 32125 - 70200 - 125315 - 1902718,2
M 24100 - 50160 - 100250 - 160400 - 2503521,9

Estructura y precio

d1
Longitud l
d1
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,06
más IVA 0,20 €
bruto 1,26 €
En stock
Peso: 0,011 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181542