Tasselli e viti per cave a T

Il tassello per cave a T è un componente standard molto comune che scorre nelle cave a T corrispondenti. Si usa comunemente nelle tavole delle macchine e nei profilati di alluminio. Sulle macchine questi tasselli vengono di norma utilizzati per fissare e posizionare maschere e componenti lungo

le cave a T della tavola. I tasselli sono spesso progettati secondo la norma DIN 508. Nei sistemi e nelle strutture assemblate con profilati di alluminio, i tasselli per cave a T vengono usati per collegare i singoli profilati o per fissare gli accessori. I modelli più comuni sono dotati di filettatura femmina. L’assortimento Ganter comprende anche viti con testa a martello o per cave a T.

Il tassello per cave a T giusto per ogni applicazione

Ganter offre tutti i più comuni tasselli per cave a T in acciaio e acciaio INOX. L’assortimento Ganter comprende anche tasselli per cave a T romboidali per l'inserimento verticale nella cava a T, tasselli girevoli e tasselli con elementi di bloccaggio. Questi ultimi impediscono lo scorrimento accidentale del tassello nella scanalatura durante il processo di assemblaggio.

Filtra prodotti
Materiale
Filettatura (da - a) Filettatura

DIN 508 Tasselli per cave a T, acciaio Classe di resistenza a trazione: 10 - Brunito

DIN 508

Tasselli per cave a T, acciaio