GN 806 Tapas de protección

Tapas de protección GN 806:
Tipo: B - Tape de protección con casquillo roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las tapas de protección GN 806 pueden usarse con tornillos hexagonales ISO 4017 o pasadores roscados tipo B a modo de tornillos prisioneros con superficie de apriete elástica, o como tornillos de tope elásticos.

Es habitual su uso conjunto con cepos de palanca acodada (grupo de productos 2.4).
Los tornillos de apriete GN 807 especificados en este último grupo consisten en tornillos hexagonales con tapas de protección y dos tuercas.

Especificación

Caucho (CR)

  • Dureza 85±5 Shore A
  • negro

Casquillo roscado
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 806 Tapas de protección, neopreno Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ATape de protección (sin tuerca)
BTape de protección con casquillo roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4h1h2A/Ft1t2t3
mín.
11*M 45,58,26,5--14-
12M 579,3811101,55,36
15M 68,511,5101412267
19M 8111513181627,58,5
24M 1013201623,5212,29,210
26M 1216221926222,510,512
Las tapas de protección d1 = 11 no están disponibles en el tipo B (con casquillo roscado)

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Tipo


Diámetro externo d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,60
más IVA 0,30 €
bruto 1,90 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000