GN 583 Cáncamos de izado hembra (giratorios) Acero

Cáncamos de izado hembra (giratorios) GN 583: Acero

Descripción del producto

Los cáncamos de izado hembra GN 583 se montan en cojinetes giratorios, lo que permite ajustar la dirección de la carga y prevenir el aflojamiento o vuelco accidental (como puede suceder con los cáncamos de izado hembra DIN 582).

Los cáncamos de izado hembra GN 583 ofrecen una capacidad de carga elevada y cumplen con todos los requisitos en materia de seguridad (factor de seguridad 4).

La capacidad de carga nominal indicada en la tabla está marcada con claridad en el cáncamo. Corresponde a la aplicación de carga más desfavorable de los tipos de carga listados.

Los cáncamos de izado hembra GN 583 cumplen con la Directiva de máquinas 2006/42/CE y han sido aprobados por asociaciones profesionales.

El transpondedor RFID integrado indica e identifica claramente el punto de elevación, por ejemplo durante las inspecciones regulares exigidas.

La tuerca hexagonal no se puede retirar.

Especificación

Anilla
AceroMaterial alemán n.º 1.6541

  • forjado
  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • Ensayo electromagnético de fisuras al 100 % conforme a la norma EN 1677.
  • revestimiento de plástico, rosa

Tuerca
Acero
Clase de resistencia a la tracción 10


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 583 Cáncamos de izado hembra (giratorios), acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5hk1k2Longitud lA/FCarga nominal (WLL)
M 816252825458,54714120.30 t [3.0 kN]
M 1016252825458,54714120.40 t [4.0 kN]
M 122030343055105617140.75 t [7.5 kN]
M 162235,5403566146521191.50 t [15.0 kN]
M 202940504074167523242.30 t [23.0 kN]
M 243550604890199029303.20 t [32.0 kN]
M 30446075601122411234364.50 t [45.0 kN]

Estructura y precio

Rosca d1
Rosca d1

Capacidad de carga

Método de montaje

Dibujo GN 581 Tabla Dibujo GN 581 Tabla2 Dibujo GN 581 Tabla3 Dibujo GN 581 Tabla4 Dibujo GN 581 Tabla5 Dibujo GN 581 Tabla6 Dibujo GN 581 Tabla7 Dibujo GN 581 Tabla8

Cantidad

1

1

2

2

2

2

2

3 y 4

3 y 4

3 y 4

Ángulo de
inclinación

90°

90°

0° a 45°

45° a 60°

asim.


a
45°

45° a 60°

asim.

Factor

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

M 8

1,00 t [0,14 t]

0,30 t

2,00 [0,28]

0,60 t

0,42 [0,10]

0,30 t

0,30 t

0,63 t

0,45 t

0,30 t

M 10

1,00 t [0,23 t]

0,40 t

2,00 [0,46]

0,80 t

0,56 [0,17]

0,40 t

0,40 t

0,84 t

0,60 t

0,40 t

M 12

2,00 t [0,34 t]

0,75 t

4,00 [0,68]

1,50 t

1,00 [0,24]

0,75 t

0,75 t

1,60 t

1,12 t

0,75 t

M 16

4,00 t [0,70 t]

1,50 t

8,00 [1,40]

3,00 t

2,10 [0,50]

1,50 t

1,50 t

3,15 t

2,24 t

1,50 t

M 20

6,00 t [1,20 t]

2,30 t

12,00 [2,40]

4,60 t

3,22 [0,86]

2,30 t

2,30 t

4,83 t

3,45 t

2,30 t

M 24

8,00 t [1,80 t]

3,20 t

16,00 [3,60]

6,40 t

4,48 [1,29]

3,20 t

3,20 t

6,70 t

4,80 t

3,20 t

M 30

12,00 t [3,20 t]

4,50 t

24,00 [6,40]

9,00 t

6,30 [2,30]

4,50 t

4,50 t

9,40 t

6,70 t

4,50 t

Instrucciones de seguridad

El valor entre corchetes indica la capacidad de carga de la correspondiente Cáncamos de izado hembra DIN 582. ¡Si dicho valor supera la capacidad de carga, la utilización de argollas de suspensión DIN 582 no está permitida!
La superficie de roscado para las argollas de suspensión GN 583 debe de estar plana y en ángulo recto respecto del orificio roscado. El resalto de la tuerca debe hacer contacto firme (no usar arandelas), y la argolla hembra debe girar libremente los 360º.
Antes de aplicar la carga, gire la argolla de suspensión hembra en la dirección de la fuerza. La argolla de suspensión no está diseñada para ciclos de giros frecuentes bajo carga.
Los valores de carga especificados se aplican solamente en relación a los pernos roscados de acero de grado > 10.9 si el perno se gira en toda su longitud l. Estos valores de carga también se aplican solamente para una longitud mínima de roscado de 1.5 x diámetro nominal del roscado en acero con una resistencia mínima a la tracción de 37 kp/mm², a una temperatura ambiente de -40º a +100º .
Bajo pedido se pueden suministrar cojinetes con capacidades de carga para diferentes condiciones.
Las Operating instructions contienen más pautas y se incluyen con cada argolla de suspensión hembra.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
62,27
más IVA 11,83 €
bruto 74,10 €
En stock
Peso: 0,105 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 583-M8GN 583-M10GN 583-M12GN 583-M16GN 583-M20GN 583-M24GN 583-M30