GN 556 Tapones de ventilación con 2 ajustes de función

ELESA Original design
code: SFC.

Descripción del producto

Los tapones de ventilación GN 556 se utilizan cuando la función de ventilación/purga no es necesaria o deseada de forma temporal, por ejemplo, durante el transporte.

En la posición de sellado, las dos juntas tóricas evitan pérdidas de líquidos y gases.

Como puede verse en el diagrama, en la posición de ventilación/purga se permite la circulación de aire.

Especificación

Plástico

  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • negro, mate

Parte superior (tapa)
Poliamida (PA)


Parte inferior (parte roscada)
Poliacetal (POM)


Anillo de sellado de caucho NBR (Perbunan)


Filtro de aire de espuma de PU (poliuretano)
Filtrado 10 µm


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 556 Tapones de ventilación con 2 ajustes de función Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4d5l1l2t
30G 3/829399335

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Rosca d2
Diámetro externo d1
Rosca d2

Instrucciones de montaje

Esquema de GN 556 paso 1

Atornille la pieza inferior con una llave Allen®.

Esquema de GN 556 paso 2

Inserte el filtro.

Esquema de GN 556 paso 3

Coloque la pieza superior encima. Los pomos de la pieza superior y los rebajes apropiados en la pieza inferior sirven para montar la unidad en la posición precisa apropiada.

Esquema de GN 556 paso 4

Ventilación/posición de purga:
Gire la pieza superior en sentido horario (flecha CLOSE) hasta la primera posición de la leva. El marcador 1 está situado sobre el puntero de referencia. El mecanismo de cierre evita que la pieza superior se afloje accidentalmente.

Esquema de GN 556 paso 5

Posición cerrada:
Continúe girando la pieza superior en sentido horario (flecha CLOSE) hasta que el marcador 0 esté situado sobre el puntero de referencia. El mecanismo de cierre evita que la pieza superior se afloje también en esta posición.

Esquema de GN 556 paso 6

Para volver a la posición de ventilación/purga o cambiar el filtro para el desmontaje, gire la pieza superior en sentido antihorario como indica la flecha OPEN.

Factor de caudal/diferencia de presión

Esquema de información GN 556

El caudal del aire [l/min] depende de la diferencia
de presión [l/min] entre el contenedor y el aire ambiente.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
14,85
más IVA 2,82 €
bruto 17,67 €
En stock
ELESA Code: 52801
Descripción: SFC.30-3/8+F
Peso: 0,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097