Tapones roscados, tapones de sellado

Los tapones roscados y los tapones de sellado sellan aberturas en contenedores, cajas de engranajes y depósitos de suministro que son necesarias con fines de llenado, control, visualización o drenaje.

Filtrar productos
Novedades
Material
Resistente a la temperatura
Rosca (de - a) Rosca

GN 741 Tapones roscados, con y sin símbolos, aluminio, resistentes hasta 100 °C Tipo: AS - con símbolo de drenaje DIN, natural<br />N.º de identificación: 1 - sin perforación de ventilación
GN 741 Tapones roscados, con y sin símbolos, aluminio, resistentes hasta 100 °C
GN 742 Tapones roscados, con y sin símbolos, sello de Viton, aluminio, resistentes hasta 180 °C, natural Tipo: OS - neutro, natural<br />N.º de identificación: 1 - sin perforación de ventilación
GN 742 Tapones roscados, con y sin símbolos, sello de Viton, aluminio, resistentes hasta 180 °C, natural
GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Tipo: A - Con símbolo de drenaje DIN
GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable
GN 749 Tapones roscados, acero Tipo: A - Sellado cauchoNBR (Perbunan<sup><sup>®</sup></sup>)
GN 749 Tapones roscados, acero
DIN 906 Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: A - sin revestimiento de rosca
DIN 906 Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica
DIN 908 Tapones roscados, acero / acero inoxidable, con brida y hueco hexagonal interior Material: ST - Acero<br />Tipo: AA - con junta anular de aluminio
DIN 908 Tapones roscados, acero / acero inoxidable, con brida y hueco hexagonal interior
DIN 910 Tapones roscados, Acero / Acero inoxidable, con brida y hexágono exterior Material: ST - Acero<br />Tipo: AC - con junta anular de cobre
NUEVO DIN 910 Tapones roscados, Acero / Acero inoxidable, con brida y hexágono exterior
GN 441 Tapones roscados hasta 100 °C, aluminio Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación<br />Color: BL - natural, tamboreado
GN 441 Tapones roscados hasta 100 °C, aluminio
GN 442 Tapones roscados hasta 200 °C, aluminio Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación<br />Color: BL - natural, tamboreado
GN 442 Tapones roscados hasta 200 °C, aluminio
GN 548.1 Tapones de llenado, plástico Tipo: B - con varilla de nivel
GN 548.1 Tapones de llenado, plástico
GN 748 Tapones de llenado de aceite, plástico Tipo: A - sin varilla de nivel<br />Orificio de ventilación: 1 - sin perforación de ventilación
GN 748 Tapones de llenado de aceite, plástico