Acoplamientos

Los acoplamientos crean uniones entre los ejes de transmisión y los ejes conducidos a fin de transmitir movimiento de giro y par. Por ejemplo, se utilizan para combinar los ejes de motores y transmisiones en una sola unidad de accionamiento.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Orificio (de - a) Orificio
Fijación cubo-eje

GN 2240 Acoplamientos de garra de elastómero con cubo de sujeción Código de orificio: B - sin chavetero<br />Dureza: RS - 98 Shore A, rojo

GN 2240

Acoplamientos de garra de elastómero con cubo de sujeción
GN 2241 Acoplamientos de garra de elastómero con tornillo prisionero Código de orificio: B - sin chavetero<br />Dureza: BS - 80 Shore A, azul

GN 2241

Acoplamientos de garra de elastómero con tornillo prisionero
GN 2240.1 Estrellas de acoplamiento para GN 2240 / GN 2241 Dureza: BS - 80 Shore A, azul

GN 2240.1

Estrellas de acoplamiento para GN 2240 / GN 2241