GN 2240 Acoplamientos de garra de elastómero con cubo de sujeción

Acoplamientos de garra de elastómero GN 2240: con cubo de sujeción
Código de orificio: B - sin chavetero
Dureza: RS - 98 Shore A, rojo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los acoplamientos de garra de elastómero GN 2240 pueden transmitir pares muy elevados al tiempo que compensan tolerancias de desalineación y falta de concentricidad de los ejes. Se utilizan preferentemente en aplicaciones en las que se da prioridad a la transmisión en sí del par y la potencia.

La posibilidad de elegir entre tres estrellas de acoplamiento con diferentes valores de dureza permite combinar las propiedades del acoplamiento con los requisitos específicos de forma óptima. Los cubos de sujeción, junto al sencillo montaje por inserción, hacen que los acoplamientos de garra sean muy fáciles de ensamblar.

Con el código de orificio K, el chavetero siempre está integrado en ambos orificios d2 y d3.

Especificación

  • Cubo
    AluminioAL
    anodizado, color natural

  • Estrella de acoplamiento
    Poluiretano termoplástico (TPU)
    resistente a temperaturas de hasta 60 °C

Dureza
80 Shore A, azulBS
92 Shore A, blancoWS
98 Shore A, rojoRS


  • Tornillos allen DIN 912
    Acero, pavonado

  • Intervalo de temperatura: de -20 °C a +60 °C

RoHS

Accesorio

Estrellas de acoplamiento GN 2240.1

Ocultar dibujo técnico
GN 2240 Acoplamientos de garra de elastómero con cubo de sujeción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero (desde d1 = 30)
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 - d3 H8
tolerancia del eje
recomendadah7
143-33-43-53-64-44-54-65-55-66-6
205-55-65-86-66-88-8----
308-88-108-128-1410-1010-1210-1412-1212-1414-14
4012-1212-1412-1512-1614-1414-1514-1615-1515-1616-16
5518-1818-1918-2018-2519-1919-2019-2520-2020-2525-25
Mostrar / ocultar columnas
d1d4l1l2
Profundidad de inserción del eje
recomendada
l3l4s
Espaciado de
instalación recomendado
14M 2M 1,6*2273,545*1
20M 2,5-301056,5-1
30M 4M 3**35115,51011**1,5
40M 5-66258,514-2
55M 6-783010,520-2
* para orificio redondo d2 / d3 = 6

** para orificio redondo d2 / d3 = 14

Estructura y precio

d1
Código de orificio


d2
d3
Material

Dureza



d1
Código de orificio


d2
d3
Material

Dureza



Datos técnicos

Mostrar / ocultar columnas
d1Coupling
spider
Shore hardness
coupling spider
Rated torque
in Nm
Max. torque in NmMax. speed (min-1)
14BS80A0.71.445000
14WS92A1.22.445000
14RS98A2445000
20BS80A1.83.631000
20WS92A3631000
20RS98A51031000
30BS80A4821000
30WS92A7.51521000
30RS98A12.52521000
40BS80A4.99.815000
40WS92A102015000
40RS98A173415000
55BS80A173411000
55WS92A357011000
55RS98A6012011000
Mostrar / ocultar columnas
d1Coupling
spider
Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
Max. shaft misalignment
lateral in mm

axial in mm

angular in °
14BS2.0 x 10-780,150,61
14WS2.0 x 10-7140,10,61
14RS2.0 x 10-7220,10,61
20BS1.1 x 10-6160,20,81
20WS1.1 x 10-6290,150,81
20RS1.1 x 10-6550,10,81
30BS6.2 x 10-6460,211
30WS6.2 x 10-6730,1511
30RS6.2 x 10-61300,111
40BS3.7 x 10-53800,151,21
40WS3.7 x 10-55700,11,21
40RS3.7 x 10-512000,11,21
55BS1.6 x 10-414000,21,41
55WS1.6 x 10-416000,151,41
55RS1.6 x 10-426000,11,41

Factores de corrección de temperatura

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, el par nominal y el par máximo deben ajustarse utilizando los factores de corrección de temperatura.

Temperatura ambiente

Factor de corrección de temperatura

de -20 °C hasta +30 °C

1

de +30 °C hasta +40 °C

0,8

de +40 °C hasta +60 °C

0,7

Tolerancias de desalineación y falta de concentricidad

Como cualquier pieza mecánica, los ejes están sujetos a tolerancias de fabricación y montaje que, en general, no se pueden eliminar totalmente, ni siquiera con medidas técnicas exhaustivas.
Si no se tienen en cuenta estas desviaciones a la hora de realizar el diseño, pueden producirse vibraciones, ruidos de funcionamiento, desgaste y daños en los ejes y en sus cojinetes.
Unos acoplamientos adecuados no solamente son capaces de compensar eficazmente los errores de desalineación y falta de concentricidad, sino que además simplifican enormemente el proceso de montaje, reduciendo así el trabajo total requerido.
Los errores de desalineación y falta de concentricidad de los ejes pueden ser de distintos tipos y deben considerarse siempre a la hora de seleccionar el acoplamiento adecuado.

Tipo de error

Diagrama de desalineación

Lateral
Los vástagos de los ejes discurren en realidad paralelos, pero están desplazados lateralmente unos respecto a otros, y quedan desalineados.

d20e7726-9f7a-440c-8d30-daef18431e1e

Angular
Los vástagos de los ejes no están en el mismo plano, sino que forman un cierto ángulo.

5b154ed1-980d-4db1-bde4-4224a2828688

Axial
Los ejes se mueven axialmente a lo largo del eje de rotación.

308918d3-177f-4d62-baa5-a27486f32bca

Falta de concentricidad
Los ejes se mueven radialmente alejándose del centro del eje de rotación.

4d95930e-4b64-48ed-9c11-81b305e53be4

Profundidad de inserción del eje

Para un correcto cierre de los cubos de sujeción, el eje debe estar instalado conforme a la profundidad de inserción del eje recomendada, l2. La profundidad de inserción del eje l2 se especifica en la hoja de datos normalizados del respectivo acoplamiento.
Si la profundidad de inserción es demasiado reducida, el eje podría salirse del acoplamiento, o bien el cubo de sujeción podría romperse. Si el eje se inserta demasiado profundo, pueden producirse colisiones dentro del acoplamiento, dando lugar a daños.

89d73648-c301-4c84-b46a-d8a3505d2604

Ejemplo de aplicación

5e4c37a3-aa5f-4e6b-a8f1-10cfb21702f1

Rigidez a la torsión estática y temperatura

Los diagramas muestran el cambio en la rigidez a la torsión estática dentro del rango de temperaturas admisibles, suponiendo que la rigidez a la torsión estática es del 100 por cien a 20 °C. La rigidez a la torsión de los acoplamientos disminuye al aumentar la temperatura.

d01eddce-b887-44bf-84a8-97b9d16112ce dd27d55a-651c-4c97-8f82-2651fbbc4af7
fe530e2f-b685-4695-ac52-397399e2cdc9

Fuerza de restauración - Excentricidad

Cuando los extremos de eje están instalados en una disposición excéntrica, el acoplamiento intenta constantemente volver a su posición neutra. La fuerza resultante se denomina fuerza de restauración.
Si los acoplamientos se instalan con la mínima excentricidad posible, las fuerzas de restauración resultantes son inferiores. Esto también reduce la fuerza que actúa sobre el cojinete del eje.

a0e8d1d7-8834-4bb1-bab2-65a9c1c25f30 8c788171-9ef0-4d62-9ed0-032e51516c13
416abe82-724d-4656-a9bf-49923d0992bf

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
31,66
más IVA 6,02 €
bruto 37,68 €
En stock
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84836080
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
GN 2240-14-B3-3-AL-BSGN 2240-14-B3-3-AL-WSGN 2240-14-B3-3-AL-RSGN 2240-14-B3-4-AL-BSGN 2240-14-B3-4-AL-WSGN 2240-14-B3-4-AL-RSGN 2240-14-B3-5-AL-BSGN 2240-14-B3-5-AL-WSGN 2240-14-B3-5-AL-RSGN 2240-14-B3-6-AL-BSGN 2240-14-B3-6-AL-WSGN 2240-14-B3-6-AL-RSGN 2240-14-B4-4-AL-BSGN 2240-14-B4-4-AL-WSGN 2240-14-B4-4-AL-RSGN 2240-14-B4-5-AL-BSGN 2240-14-B4-5-AL-WSGN 2240-14-B4-5-AL-RSGN 2240-14-B4-6-AL-BSGN 2240-14-B4-6-AL-WSGN 2240-14-B4-6-AL-RSGN 2240-14-B5-5-AL-BSGN 2240-14-B5-5-AL-WSGN 2240-14-B5-5-AL-RSGN 2240-14-B5-6-AL-BSGN 2240-14-B5-6-AL-WSGN 2240-14-B5-6-AL-RSGN 2240-14-B6-6-AL-BSGN 2240-14-B6-6-AL-WSGN 2240-14-B6-6-AL-RSGN 2240-20-B5-5-AL-BSGN 2240-20-B5-5-AL-WSGN 2240-20-B5-5-AL-RSGN 2240-20-B5-6-AL-BSGN 2240-20-B5-6-AL-WSGN 2240-20-B5-6-AL-RSGN 2240-20-B5-8-AL-BSGN 2240-20-B5-8-AL-WSGN 2240-20-B5-8-AL-RSGN 2240-20-B6-6-AL-BSGN 2240-20-B6-6-AL-WSGN 2240-20-B6-6-AL-RSGN 2240-20-B6-8-AL-BSGN 2240-20-B6-8-AL-WSGN 2240-20-B6-8-AL-RSGN 2240-20-B8-8-AL-BSGN 2240-20-B8-8-AL-WSGN 2240-20-B8-8-AL-RSGN 2240-30-B8-8-AL-BSGN 2240-30-K8-8-AL-BSGN 2240-30-B8-8-AL-WSGN 2240-30-K8-8-AL-WSGN 2240-30-B8-8-AL-RSGN 2240-30-K8-8-AL-RSGN 2240-30-B8-10-AL-BSGN 2240-30-K8-10-AL-BSGN 2240-30-B8-10-AL-WSGN 2240-30-K8-10-AL-WSGN 2240-30-B8-10-AL-RSGN 2240-30-K8-10-AL-RSGN 2240-30-B8-12-AL-BSGN 2240-30-K8-12-AL-BSGN 2240-30-B8-12-AL-WSGN 2240-30-K8-12-AL-WSGN 2240-30-B8-12-AL-RSGN 2240-30-K8-12-AL-RSGN 2240-30-B8-14-AL-BSGN 2240-30-K8-14-AL-BSGN 2240-30-B8-14-AL-WSGN 2240-30-K8-14-AL-WSGN 2240-30-B8-14-AL-RSGN 2240-30-K8-14-AL-RSGN 2240-30-B10-10-AL-BSGN 2240-30-K10-10-AL-BSGN 2240-30-B10-10-AL-WSGN 2240-30-K10-10-AL-WSGN 2240-30-B10-10-AL-RSGN 2240-30-K10-10-AL-RSGN 2240-30-B10-12-AL-BSGN 2240-30-K10-12-AL-BSGN 2240-30-B10-12-AL-WSGN 2240-30-K10-12-AL-WSGN 2240-30-B10-12-AL-RSGN 2240-30-K10-12-AL-RSGN 2240-30-B10-14-AL-BSGN 2240-30-K10-14-AL-BSGN 2240-30-B10-14-AL-WSGN 2240-30-K10-14-AL-WSGN 2240-30-B10-14-AL-RSGN 2240-30-K10-14-AL-RSGN 2240-30-B12-12-AL-BSGN 2240-30-K12-12-AL-BSGN 2240-30-B12-12-AL-WSGN 2240-30-K12-12-AL-WSGN 2240-30-B12-12-AL-RSGN 2240-30-K12-12-AL-RSGN 2240-30-B12-14-AL-BSGN 2240-30-K12-14-AL-BSGN 2240-30-B12-14-AL-WSGN 2240-30-K12-14-AL-WSGN 2240-30-B12-14-AL-RSGN 2240-30-K12-14-AL-RSGN 2240-30-B14-14-AL-BSGN 2240-30-K14-14-AL-BSGN 2240-30-B14-14-AL-WSGN 2240-30-K14-14-AL-WSGN 2240-30-B14-14-AL-RSGN 2240-30-K14-14-AL-RSGN 2240-40-B12-12-AL-BSGN 2240-40-K12-12-AL-BSGN 2240-40-B12-12-AL-WSGN 2240-40-K12-12-AL-WSGN 2240-40-B12-12-AL-RSGN 2240-40-K12-12-AL-RSGN 2240-40-B12-14-AL-BSGN 2240-40-K12-14-AL-BSGN 2240-40-B12-14-AL-WSGN 2240-40-K12-14-AL-WSGN 2240-40-B12-14-AL-RSGN 2240-40-K12-14-AL-RSGN 2240-40-B12-15-AL-BSGN 2240-40-K12-15-AL-BSGN 2240-40-B12-15-AL-WSGN 2240-40-K12-15-AL-WSGN 2240-40-B12-15-AL-RSGN 2240-40-K12-15-AL-RSGN 2240-40-B12-16-AL-BSGN 2240-40-K12-16-AL-BSGN 2240-40-B12-16-AL-WSGN 2240-40-K12-16-AL-WSGN 2240-40-B12-16-AL-RSGN 2240-40-K12-16-AL-RSGN 2240-40-B14-14-AL-BSGN 2240-40-K14-14-AL-BSGN 2240-40-B14-14-AL-WSGN 2240-40-K14-14-AL-WSGN 2240-40-B14-14-AL-RSGN 2240-40-K14-14-AL-RSGN 2240-40-B14-15-AL-BSGN 2240-40-K14-15-AL-BSGN 2240-40-B14-15-AL-WSGN 2240-40-K14-15-AL-WSGN 2240-40-B14-15-AL-RSGN 2240-40-K14-15-AL-RSGN 2240-40-B14-16-AL-BSGN 2240-40-K14-16-AL-BSGN 2240-40-B14-16-AL-WSGN 2240-40-K14-16-AL-WSGN 2240-40-B14-16-AL-RSGN 2240-40-K14-16-AL-RSGN 2240-40-B15-15-AL-BSGN 2240-40-K15-15-AL-BSGN 2240-40-B15-15-AL-WSGN 2240-40-K15-15-AL-WSGN 2240-40-B15-15-AL-RSGN 2240-40-K15-15-AL-RSGN 2240-40-B15-16-AL-BSGN 2240-40-K15-16-AL-BSGN 2240-40-B15-16-AL-WSGN 2240-40-K15-16-AL-WSGN 2240-40-B15-16-AL-RSGN 2240-40-K15-16-AL-RSGN 2240-40-B16-16-AL-BSGN 2240-40-K16-16-AL-BSGN 2240-40-B16-16-AL-WSGN 2240-40-K16-16-AL-WSGN 2240-40-B16-16-AL-RSGN 2240-40-K16-16-AL-RSGN 2240-55-B18-18-AL-BSGN 2240-55-K18-18-AL-BSGN 2240-55-B18-18-AL-WSGN 2240-55-K18-18-AL-WSGN 2240-55-B18-18-AL-RSGN 2240-55-K18-18-AL-RSGN 2240-55-B18-19-AL-BSGN 2240-55-K18-19-AL-BSGN 2240-55-B18-19-AL-WSGN 2240-55-K18-19-AL-WSGN 2240-55-B18-19-AL-RSGN 2240-55-K18-19-AL-RSGN 2240-55-B18-20-AL-BSGN 2240-55-K18-20-AL-BSGN 2240-55-B18-20-AL-WSGN 2240-55-K18-20-AL-WSGN 2240-55-B18-20-AL-RSGN 2240-55-K18-20-AL-RSGN 2240-55-B18-25-AL-BSGN 2240-55-K18-25-AL-BSGN 2240-55-B18-25-AL-WSGN 2240-55-K18-25-AL-WSGN 2240-55-B18-25-AL-RSGN 2240-55-K18-25-AL-RSGN 2240-55-B19-19-AL-BSGN 2240-55-K19-19-AL-BSGN 2240-55-B19-19-AL-WSGN 2240-55-K19-19-AL-WSGN 2240-55-B19-19-AL-RSGN 2240-55-K19-19-AL-RSGN 2240-55-B19-20-AL-BSGN 2240-55-K19-20-AL-BSGN 2240-55-B19-20-AL-WSGN 2240-55-K19-20-AL-WSGN 2240-55-B19-20-AL-RSGN 2240-55-K19-20-AL-RSGN 2240-55-B19-25-AL-BSGN 2240-55-K19-25-AL-BSGN 2240-55-B19-25-AL-WSGN 2240-55-K19-25-AL-WSGN 2240-55-B19-25-AL-RSGN 2240-55-K19-25-AL-RSGN 2240-55-B20-20-AL-BSGN 2240-55-K20-20-AL-BSGN 2240-55-B20-20-AL-WSGN 2240-55-K20-20-AL-WSGN 2240-55-B20-20-AL-RSGN 2240-55-K20-20-AL-RSGN 2240-55-B20-25-AL-BSGN 2240-55-K20-25-AL-BSGN 2240-55-B20-25-AL-WSGN 2240-55-K20-25-AL-WSGN 2240-55-B20-25-AL-RSGN 2240-55-K20-25-AL-RSGN 2240-55-B25-25-AL-BSGN 2240-55-K25-25-AL-BSGN 2240-55-B25-25-AL-WSGN 2240-55-K25-25-AL-WSGN 2240-55-B25-25-AL-RSGN 2240-55-K25-25-AL-RS