Giunti

I giunti creano un collegamento tra alberi motore e alberi condotti per trasmettere il movimento di rotazione e la coppia. Ad esempio vengono utilizzati per assemblare gli alberi dei motori e delle trasmissioni in un'unica unità di trasmissione.

Oltre allo scopo primario di trasmettere

la coppia, i giunti svolgono anche altre funzioni importanti:

I giunti vengono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, dai semplici azionamenti a complesse applicazioni di controllo, regolazione e misurazione.

Giunti flessibili - Disallineamento e tolleranze di oscillazione radiale

Come tutti i componenti meccanici, gli alberi sono soggetti a tolleranze di fabbricazione e di montaggio che in genere non possono essere completamente eliminate, nonostante le misure tecniche adottate. Se non si tiene conto di questi scostamenti in fase di progettazione, possono verificarsi vibrazioni, rumori durante il funzionamento, usura o danni agli alberi e ai relativi cuscinetti. I giunti pensati per questo scopo non solo sono in grado di compensare efficacemente i disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale, ma semplificano notevolmente le operazioni di montaggio, riducendo le esigenze di manodopera. I disallineamenti e gli errori di oscillazione radiale degli alberi possono essere di natura diversa e devono sempre essere presi in considerazione per la scelta del giunto adeguato.

Campi di applicazione - Tipi di giunti

Le applicazioni dei giunti si possono suddividere in due categorie.

Trasmissione di coppia e di potenza

Nella trasmissione della coppia e della potenza, l'attenzione è rivolta alla trasmissione della forza. Queste applicazioni richiedono giunti in grado di tollerare coppie elevate e carichi pesanti e di funzionare in modo affidabile in condizioni difficili.

Giunto a denti:

I giunti a denti in elastomero GN 2240 sono in grado di trasmettere coppie molto elevate, compensando nel contempo i disallineamenti e le tolleranze di oscillazione radiale degli alberi. Sono da preferire nelle applicazioni in cui l'attenzione è rivolta solo alla coppia e alla trasmissione di potenza.

Giunto Oldham:

I giunti Oldham GN 2243 sono in grado di compensare notevoli disallineamenti laterali degli alberi e di trasmettere coppie elevate. Di conseguenza vengono utilizzati in applicazioni in cui l'attenzione è rivolta alla coppia e alla trasmissione di potenza associate a notevoli disallineamenti laterali degli alberi.

Controllo del movimento

Nelle applicazioni di controllo del movimento, il movimento di rotazione deve essere trasmesso con precisione e accuratezza molto elevate. Questo richiede un tipo di giunto con un'elevata rigidità torsionale e privo di gioco nella direzione di rotazione.

Giunto a soffietto:

I giunti a soffietto GN 2244 trasmettono posizioni angolari e coppie con estrema precisione e senza gioco. Il soffietto metallico compensa in modo affidabile anche i disallineamenti e le tolleranze di oscillazione radiale degli alberi. Grazie ai mozzi di serraggio, i giunti a soffietto sono molto semplici da installare.

Giunto di compensazione:

I giunti di compensazione GN 2246 trasmettono posizioni angolari e coppie con estrema precisione e senza gioco. Sono realizzati in un unico pezzo e offrono un'elevata rigidità torsionale grazie all'alternanza delle fessure. I mozzi di serraggio semplificano notevolmente il montaggio dei giunti di compensazione.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Fissaggio mozzo-albero

GN 2240 Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Durezza: RS - 98 Shore A, colore rosso

GN 2240

Giunti a denti in elastomero con mozzo di bloccaggio
GN 2241 Giunti a denti in elastomero con vite senza testa Codice foro alesato: B - Senza sede per chiavetta<br />Durezza: BS - 80 Shore A, colore blu

GN 2241

Giunti a denti in elastomero con vite senza testa
GN 2240.1 Giunti a stella per GN 2240 / GN 2241 Durezza: BS - 80 Shore A, colore blu

GN 2240.1

Giunti a stella per GN 2240 / GN 2241