Descripción del producto
Las horquillas GN 754 transmiten fuerzas de tensión y de cizalladura, tales como las de varillas, palancas o tiradores de cable. La longitud de la rosca externa permite un rango de ajuste significativamente mayor que el de las horquillas con rosca interna.
Las versiones con pasador se pueden combinar con soportes o piezas articuladas GN 752 para crear articulaciones en horquilla, las cuales se pueden montar y desmontar rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas, especialmente las del tipo KL.
Las horquillas GN 754 están dimensionadas según DIN 71752.
Especificación
Horquilla
AceroST
Galvanizado, azul pasivado
Pasador para el tipo KL / SL
Acero
Galvanizado, azul pasivado
Clip de retención para el tipo KL / SL
Muelle de acero
- Endurecido y templado
- Galvanizado, azul pasivado
RoHS
Accesorio
Bajo pedido
- Acero inoxidable