GN 751.1 Articulaciones de horquilla Acero, con eje de giro

Articulaciones de horquilla GN 751.1: Acero, con eje de giro
Tipo: SL - perno con fijación del eje SL

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las articulaciones de horquilla GN 751.1 se corresponden básicamente con la cabeza de horquilla DIN 71752 (tipo A), pero, a diferencia del elemento DIN, tienen un eje de giro y un perno adicional con bloqueo de eje axial (tipos KL y SL) que pueden montarse y desmontarse sin necesidad de herramientas.

El eje de giro permite compensar los movimientos radiales no dinámicos que pueden ocurrir, por ejemplo, al utilizar cabrestantes. También se evita la alineación de las cabezas de articulación que sería necesaria durante el montaje

Especificación

Acero

  • Resistencia a la tracción 500 N/mm2
  • zincado, pasivado azul

Fijación del eje

  • Acero para muelles
  • templado y revenido
  • zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 751.1 Articulaciones de horquilla con eje de giro Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin perno
KLperno con fijación del eje KL
SLperno con fijación del eje SL
Mostrar / ocultar columnas
d1
 H9/h11
l1
corto / largo
d2abd3l2
corto

largo
l3
corto

largo
l4A/FCarga máx. estática
en N
51020M 510592030263647800
61224M 612610243631435,592400
81632M 816814324842588123400
102040M 102010184060527211,5166000
122448M 1224122048726286141814000

Estructura y precio

Orificio d1
Longitud l1
Rosca d2
Tipo



Orificio d1
Longitud l1
Rosca d2
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,98
más IVA 0,95 €
bruto 5,93 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900