JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 133.1 Correderas para unidades lineales embridadas para sistema de un solo eje, acero inoxidable

Foto

GN 133.1 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de un solo eje, acero inoxidable d1: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
d1: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 133.1 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de un solo eje, acero inoxidable d1: B - Orificio
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 133.1 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de un solo eje, acero inoxidable d1: G - con inserto deslizante
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Correderas para unidades lineales embridadas GN 133.1 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d1 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z1, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 133.1 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de un solo eje, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1 - d2
sin
cojinetes de
deslizamiento
d1 - d2
con
cojinetes de
deslizamiento
d3
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
k1
Longitud de
apriete
k2
Longitud de
apriete
l1l2l3mz1
Ubicación
del tornillo
z2
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom. GN 911
para
 z1
l4


para z2
l4
B30 - B18G30 - B18M 4403681,5402627M8-25M6-2063 | 7845 | 63
B50 - B30G50 - B30M 66559122654045M10-50M8-2578 | 9263 | 78

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1 - d2 (sin cojinetes de deslizamiento)
d1 - d2 (con cojinetes de deslizamiento)
N.º de identificación

Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,72
más IVA 5,46 €
bruto 34,18 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,33 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,133 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).