GN 272.4 Soportes para sensores Aluminio

Soportes para sensores GN 272.4: Aluminio

Descripción del producto

Los conectores articulados para actuadores lineales GN 272.4 admiten sensores con rosca exterior a través del orificio en la oreja de sujeción.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


RoHS

Bajo pedido

Versión de acero inoxidable

Ocultar dibujo técnico
GN 272.4 Soportes para sensores, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
para sensor
b
Ancho de lengüeta
d2d3Longitud lm1m2t1t2x1x2y1y2
B 1840506,552,532,53010760426042
B 3040506,552,532,53010760426042

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Ancho de lengüeta b
Acabado
SW
Orificio redondo d1
Ancho de lengüeta b
Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
13,56
más IVA 2,58 €
bruto 16,14 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,27 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,110 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76090000