JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 134.1 Correderas para unidades lineales Aluminio, conjunto de varios componentes, para sistema de un solo eje

Foto

GN 134.1 Correderas para unidades lineales, aluminio, conjunto de varios componentes, para sistema de un solo eje
GN 134.1 Correderas para unidades lineales, aluminio, conjunto de varios componentes, para sistema de un solo eje GN 134.1 Correderas para unidades lineales, aluminio, conjunto de varios componentes, para sistema de un solo eje GN 134.1 Correderas para unidades lineales, aluminio, conjunto de varios componentes, para sistema de un solo eje

Descripción del producto

Información

Los conectores de actuadores lineales de dos ejes GN 134.1 se basan en conectores de dos ejes. Los orificios de montaje provistos adicionalmente se usan para conectar a la llave de impulsión de un actuador lineal.

Los orificios de montaje d3 para la llave de impulsión siempre están ubicados en el orificio d1 o el cuadrado s1 en el sistema de un eje. Los casquillos de centrado en el orificio pasante eliminan la holgura axial. El ancho del orificio cuadrado s1 está alineado dimensionalmente con el juego de las unidades lineales cuadradas.

El orificio cuadrado s2 de la corredera para unidad lineal se suministra sin mecanizar para sistema de un solo eje.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSS


Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 134.1 Correderas para unidades lineales, aluminio, conjunto de varios componentes, para sistema de un solo eje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con 4 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1 - d2
Orificio - Orificio
d1 - s2
Orificio - Cuadrado
s1 - s2
Cuadrado - Cuadrado
k
Longitud de
apriete
d3
Tornillo de
sujeción en
el arrastrador
l1l2mz
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
empuñadura recom
GN 911 para
 z
l3
B30-B30B30-V30V30-V3050M 479,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V3060M 41097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4060M 51097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4076M 51259855M10-5078 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5076M 61259855M10-5078 | 92

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio d1 - Orificio d2
Orificio d1 - Cuadrado s2
Cuadrado s1 - Cuadrado  s2
Longitud de apriete
N.º de identificación

Acabado
S

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
54,99
más IVA 10,45 €
bruto 65,44 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,57 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,326 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).