GN 134.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet Alumiini, moniosainen kokoonpano

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 134.1: Alumiini, moniosainen kokoonpano

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kaksisuuntaiset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 134.1 perustuvat kaksisuuntaisiin puristusliittimiin.Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen.

Käyttöavaimen asennusreiät d3 sijaitsevat aina porareiässä d1 tai neliöreiässä s1 yhden akselin järjestelmällä. Läpireiässä olevat keskitysholkit poistavat aksiaalisen väljyyden. Neliöreiän s1 leveys on mitoiltaan kohdistettu neliönmuotoisen lineaarisen toimilaitteen välykseen.

Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeen neliö s2 toimitetaan ilman koneistusta standardimallissa.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911, joka löytyy lisävarusteiden taulukosta.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySS


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 134.1 Lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2neljällä lukitusruuvilla DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1 - d2
Reikä - Reikä
d1 - s2
Reikä - Neliöreikä
s1 - s2
Neliöreikä - Neliöreikä
k
Lukitus
pituus
d3
Asennus
ruuvi
seurantamutterissa
l1l2mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun 
z
l3
B30-B30B30-V30V30-V3050M 479,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V3060M 41097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4060M 51097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4076M 51259855M10-5078 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5076M 61259855M10-5078 | 92

Koonti ja hinta

Reikä d1 - Reikä d2
Reikä d1 - Neliöreikä s2
Neliöreikä s1 - Neliöreikä  s2
Lukituspituus
Tunnistenro.

Pinta
S
Reikä d1 - Reikä d2
Reikä d1 - Neliöreikä s2
Neliöreikä s1 - Neliöreikä  s2
Lukituspituus
Tunnistenro.

Pinta
S

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
57,39
plus ALV 10,90 €
brutto 68,29 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,57 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,326 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000